Verander van taal :

Trekontlasting voor kabel in kabelrupsen met klemmen en laatste elementen
Het principe van klemmen heeft bewezen een goede trekontlasting te zijn voor kabel in kabelrupsen. Klemmen zijn een geschikte trekontlasting voor alle kabelbomen/kabelrupsen met KMA aansluitelement en C-rails optie.
productassortiment en materialen
Conclusie: de treksterkte van igus® chainfix klem is drie keer hoger in vergelijking met conventionele trekontlasting.

CFX klemmen staal
Enkele klemmen, dubbele klemmen, drievoudige klemmen incl. bodem en stapelzadel.

CFX-klemmen roestvrij staal
Enkele klemmen, dubbele klemmen incl. bodem en stapelzadel.

CFXL klemmen staal
Enkele klemmen, dubbele klemmen, drievoudige klemmen incl. bodem en stapelzadel.

CFXL klemmen roestvrij staal
Enkele klemmen, dubbele klemmen incl. bodem en stapelzadel.

Meerdere klemmen (staal en roestvrij staal)
Universele trekontlasting - compact en modulair

Standaard C-profiel
Geschikt voor C-profiel 92.42.XXX, kan worden geïntegreerd in KMA's met C-profiel optie

C-profiel voor zwaar gebruik
Geschikt voor C-profiel 92.52.XXX, worden altijd gemonteerd vóór de kabelrupsen. Kan niet worden geïntegreerd in KMA

chainfix biedt verminderde installatiehoogte dankzij schroefdraad pin en geoptimaliseerde behuizingshoogte
Als de kabelrups over een lange rijweg op zichzelf wordt geleid, moeten de schroefkoppen van de trekontlasting bij het vastpunt van de kabel minstens 10 mm van de bovenrand van de kabelrups verwijderd zijn. Deze beperking betekent dat de hier beschreven trekontlasting elementen mogelijk niet gebruikt kunnen worden bij het vastpunt van lange kabelrupsen. Onze klemmen met schroefdraad, speciaal ontwikkeld voor een lage installatiehoogte, verminderen de installatiehoogte tot 15 mm in vergelijking met conventionele klemmen. De trekvaste elementen kunnen veilig worden gebruikt met niet-ondersteunde kabelbomen.