Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Chainfix Zugentlastungen: Bügelschellen

Zugentlastungen von Kabeln in Energieketten mit Bügelschellen und Druckelementen

Das Prinzip der Bügelschellen hat sich als Zugentlastung von Kabel in Energieketten gut bewährt. Bügelschellen sind eine geeignete Zugentlastung für alle Energieketten/Schleppketten mit KMA-Anschlusselement und C-Schienen-Option.

Lieferprogramm und Werkstoffe

  • Bügelschelle Stahl: Bügelschelle und Gewindestift schwarz lackierter Stahl
  • Bügelschelle Edelstahl: Bügelschelle und Gewindestift: blank (Werkstoff 1.4301)
  • Druckelemente: Press-, Doppelund Gegenwanne (Material igumid G)
  • C-Profile: Stahl (Werkstoff Stahl verzinkt) oder Edelstahl (Werkstoff 1.4301) lieferbar
Jetzt kaufen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 3,5-fach höhere Kraftaufnahme als Standard Schellen
  • Stahl lackiert oder Edelstahl
  • Für 2 verschiedene C-Schienen Größen
  • CFX Standard-Bügelschellen mit normalem Fuß und CFXL Bügelschellen mit breitem Fuß für erhöhte Haltekraft erhältlich
Kosten senken

Kosten senken

  • Kostengünstiges Standard Bauteil
  • Einfache nachträgliche Montage möglich
  • Große Schlauch und Leitungsdurchmesser kostengünstig zugentlastet
  • Raum- und zeitsparende Montage
  • Montagefreundlich
Beweise

Beweise

Getestet im igus Labor:
  • A) Zugversuch CFX-Bügelschelle mit Doppelwanne
  • B) Vergleichstest 3 verschiedener Zugentlastungen.
Fazit: Die Zugfestigkeit der igus chainfix-Bügelschelle
ist mehr als dreimal höher als die von handelsüblichen
Zugentlastungen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit


NEUE Bügelschellen

Art.-Nr. StahlArt.-Nr. EdelstahlLeitungsdurchmesser øAußenbreiteAußenhöhe
CFX46.1*CFX46.1.E*42 - 46 mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42 - 46 mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*46 - 50 mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46 - 50 mm55 mm115 mm

*Lieferbar ab Frühjahr 2020

Lieferprogramme

Standard Bügelschellen mit normalem Fuß

CFX Bügelschellen Stahl

Einfach-Bügelschellen, Zweifach-Bügelschellen, Dreifach-Bügelschellen inkl. Gegen- und Doppelwannen.

CFX Bügelschellen Edelstahl

Einfach-Bügelschellen, Zweifach-Bügelschellen inkl. Gegen- und Doppelwannen.

Bügelschellen mit breitem Fuß für erhöhte Haltekraft

CFXL Bügelschellen Stahl

Einfach-Bügelschellen, Zweifach-Bügelschellen, Dreifach-Bügelschellen inkl. Gegen- und Doppelwannen.

CFXL Bügelschellen Edelstahl

Einfach-Bügelschellen, Zweifach-Bügelschellen inkl. Gegen- und Doppelwannen.

Mehrfach-Bügelschellen

Mehrfach-Bügelschellen (Stahl und Edelstahl)

Universelle Zugentlastung - kompakt und modular

C-Profile

Standard C-Profile

Passend für C-Profile 92.42.XXX, in KMA's mit C-Profil-Aufnahmemöglichkeit integrierbar

Heavy-Duty C-Profile

Passend für C-Profile 92.52.XXX, werden immer vor Energiekette montiert. Nicht ins KMA integrierbar

Chainfix Bügelschellen - Sicher und noch schneller montiert

  • Mit bis zu 15mm reduzierter Bauhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen durch optimale Gehäusehöhe
  • Bis zu 3,5-fach höhere Kraftaufnahme im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen
  • Gute Lesbarkeit der Art. Nr. und seitliche Kennzeichnung der korrekten Einbaurichtung
  • Raum- und zeitsparende Montage
  • Verbesserter Fuß zum leichteren Montieren auf dem C-Profil
  • Montagefreundlich durch Gewindestifte, die mit Innensechskant verschraubt werden
  • Dauerhaltbarkeit für dynamische Anwendungen durch verbesserte Druckelemente
  • Integrierte Rippen an den Druckelementen, kein Lösen der Leitung aus der Zugentlastung
Installationsvideo CFX Schelle in Kette

Montagevideo CFX Schelle

Bitte beachten:

  • Im Idealfall sollen die Leitungen an beiden Enden der Energieketten befestigt werden. Sie müssen auf jeden Fall am beweglichen Mitnehmer der Energieketten befestigt werden!
  • Bei Einsatz von Chainfix Bügelschellen auf C-Profilen im Anschlusselement für Serie 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 muss eine verkürzte Gegenwanne verwendet werden. Für verkürzte Gegenwannen ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem Index "K" Bespiel: Art. Nr. CFX12.1K
Chainfix bietet reduzierte Bauhöhe durch Gewindestift und optimale Gehäusehöhe

Bauhöhe

Wenn die Energiekette bei langen Verfahrwegen auf sich selbst geleitet, müssen die Schraubenköpfe der Zugentlastung am Festpunkt der Kette mindestens 10 mm Abstand zur Oberkante der Energieketten haben. Diese Einschränkung hat zur Folge, dass die hier beschriebenen Zugentlastungselemente evenetuell nicht am Festpunkt langer Energieketten eingesetzt werden können. Unsere speziell für geringe Bauhöhen entwickelten Bügelschellen mit Gewindeschrauben reduzieren die Bauhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen um bis zu 15 mm. Bei freitragenden Energieketten können die Zugentlastungselemente unbedenklich verwendet werden.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH