Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Funktional und dekorativ: Kabelführungen in Unternehmensfarbe

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Flexible Kabelführungen für mobile Beratungsstationen
  • Anforderungen: Freihängend und beweglich, leicht zu montieren, schnell zu befüllen, optisch ansprechend
  • Branche: Möbelbau, Industriedesign
Mit über 200 Filialen bietet die ING Bank Śląski ihren Kunden landesweiten Direktkontakt. Bei der Einrichtung der Filialen legte man besonderen Wert auf eine ebenso ausgefallenes wir funktionales Design...
triflex Kabelführungen in der ING Bankfiliale

Problem

Gestalterisch raffiniert sind etwa die Beratungsschalter, denn die sind mobil und lassen sich nach Feierabend oder auch sonst, wenn sie nicht gebraucht werden, unsichtbar in die Wandeinheiten schieben. Um die ausgefahrenen Schalter mit Daten und Strom zu versorgen, war man auf der Suche nach einer passenden Kabelführung. An der Decke montiert und im Raum gut sichtbar, sollte sie flexibel an die gewünschte zu bringen, leicht zu befüllen und optisch ansprechend sein.

Lösung

igus bot die perfekte Lösung: die 3D e-kette triflex TRL, eine Variante der triflex R-Serie im "easy"-Design, leicht und kostengünstig. Aus einzelnen Kettengliedern bestehend, kann sie mit wenig Aufwand verkürzt und verlängert werden. Die Leitungen lassen sich von außen in die Kettenglieder drücken, das macht ein Nachrüsten oder Wechseln ganz einfach. In der Sonderfarbe Orange ist die Kette zudem ein dekoratives Element im Einklang mit dem Farbkonzept der Einrichtung.
Kabelschutz in ING Filiale triflex TRL e-ketten sorgen für Ordnung beim Kabelmanagement am Arbeitsplatz.
Kabelschutz in ING Filiale In der Sonderfarbe Orange passen die Ketten perfekt zum Farbkonzept des Unternehmens.

Weitere Kabelführungen für Schreibtische

Kabelführung OCR

Kabelschlauch OCR

  • Befestigung mit integriertem Magneten, Klebestreifen oder Schrauben möglich
  • "easy"-Design: Leitungen schnell eingelegt
  • Jedes Kettenglied flexibel oder starr einsetzbar
  • reddot design award winner 2018
Weitere Informationen
Zum Shop
Büro e-kette ZF14

Kabelkette ZF14

  • Befestigung entweder verschraubt oder aufgeklebt
  • Anschlusselemente einfach anzuklipsen
  • "easy"-Design: leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand mit
  • UL94-V2 zertifiziert
Zum Shop
Büro e-kette OCO

Kabelführung OCO

DESIGN STUDY
  • Flexible Verlegung
  • Einfaches Verlängern oder Kürzen möglich
  • Mit eingebauten Magneten für einfaches Anheften
  • Gute Haltekraft der Kettenglieder bis zu 150 N
Zum Shop


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH