Verander van taal :
Wat u op deze pagina vindt
Er zijn vele soorten gegolfde buizen die speciaal ontwikkeld zijn voor verschillende vereisten en toepassingsgebieden. Van eenvoudige PVC-slangen tot zeer gespecialiseerde, halogeenvrije of chemisch bestendige versies, deze kabelbeschermingsoplossingen dekken een breed scala aan toepassingen. De juiste keuze van gegolfde buis zorgt voor een lange levensduur, betrouwbare kabelbescherming en eenvoudige installatie. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste soorten gegolfde buis:
Kunststof geribbelde beschermslangen zijn de meest geribbelde beschermslangen, omdat ze flexibel, licht en kosteneffectief zijn. Materialen: PA (polyamide), PP (polypropyleen) en PVC (polyvinylchloride).
Gegolfde metalen buizen zijn gemaakt van materialen zoals aluminium, staal of roestvaststaal en zijn uiterst robuust en bestand tegen mechanische en thermische belastingen.
Halogeenvrije geribbelde beschermslangen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij veiligheid van cruciaal belang is. Ze ontwikkelen geen giftige of corrosieve gassen in geval van brand, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in openbare gebouwen, spoorwegen of vliegtuigen.
UV-bestendige geribbelde beschermslangen zijn speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis en werden ontwikkeld om langdurige blootstelling aan UV-straling te weerstaan.
Geribbelde beschermslangen met sleuven hebben een opening aan de lange kant, waardoor het gemakkelijk is om kabels in te brengen zonder de koker eerst te moeten verwijderen of openen.
Chemicaliënbestendige geribbelde beschermslangen worden vaak gebruikt in industriële omgevingen waar agressieve stoffen zoals oliën, brandstoffen of reinigingsmiddelen aanwezig zijn.
De cleanroom compatibele e-skin van gegolfde buizen voorziet systemen van gegevens, media en energie zonder dat ongewenste deeltjes de lucht verontreinigen.
Een PMA gegolfde slang is een zeer flexibele kabelbeschermslang die speciaal geschikt is voor de extra bescherming van kabelgeleiders in kabelrupsen. Door de combinatie van technische expertise en de strengste internationale veiligheidsrichtlijnen voldoet PMA aan de eisen van de wereldwijde industriële markt in een groot aantal toepassingen.
De gegolfde buis "PMAFLEX" omvat verschillende buistypes voor uiteenlopende toepassingen op het gebied van kabelbescherming. De PMAFLEX lijn biedt buizen voor technisch veeleisende toepassingen met speciale vereisten. Er zijn buismaten beschikbaar van 4,5 mm tot 125 mm diameter in versies van zeer licht tot zeer zwaar en buigbaar tot zeer flexibel. Standaardkleuren zijn zwart en grijs. Veel buistypes zijn speciaal getest of goedgekeurd volgens CSA, UL Recognition, NF, SNCF, DB, enz.
De aanduiding PMAFIX beschrijft een zeer breed assortiment aansluitfittingen met het gepatenteerde PMA veiligheidsvergrendelingssysteem. De aansluitfittingen zijn verkrijgbaar voor IP66 en IP68 dichtheid. IP66 aansluitfittingen zijn uitgerust met een voorgeïnstalleerde universele vergrendeling, waardoor de buis snel kan worden ingedrukt. IP68 aansluitfittingen voor hogere eisen worden geleverd met een speciale afsluitdop voor buizen.