Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

AX e-ketten® Serien - Spezialkette für Feinstaubanwendungen

Die 4240AX wurde für Anwendungen entwickelt, in denen feiner Staub den Einsatz einer herkömmlichen e-kette® erschwert. Bei herkömmlichen Anschlagsystemen kann sich feinster Staub auf den Anschlägen ansammeln und dazu führen, dass über einen längeren Zeitraum der Radius der e-kette® größer wird. Durch die außenliegenden Anschläge ist das bei der 4040AX und 4240AX nicht gegeben.
4240AX Staub jeglicher Art kann sich in der Anschlagtasche absetzen und Ausfälle verursachen.
Vorteile der AX-Ketten:

Außenliegende Anschläge

Keine Ansammlung von (Holz-)Staub auf den Anschlägen

Kein „Aufstellen“ der e-kette®

Optimierter Innenraum


Mögliche Einsatzbereiche:

Holzbearbeitungsindustrie

Kohlekraftwerke

Bergwerke

In Anwendungen mit feinstem Staub/Partikeln

AX

AX AX Kettenglied mit außenliegendem Anschlagssystem
Durch die außenliegenden Anschläge kann sich kein Staub in den Anschlagstaschen sammeln, sondern wird direkt wieder aus der Kette herausgeschoben.

Technische Daten:

Material: igumid G

Temperatur: -40°C bis +120°C

Brennbarkeitsklasse: UL94-HB

Serie hi Bi Ba ha R
4040AX 56 50-600 84-634 84 150  Anfragen
4240AX 62 50-400 86-436 84 135  Anfragen
4240AX 62 50-400 86-436 84 150  Anfragen
4240AX 62 50-400 86-436 84 200  Anfragen
5050AX 80 50-600 100-650 108 150  Anfragen
5050AX 80 50-600 100-650 108 200  Anfragen
5050AX 80 50-600 100-650 108 250  Anfragen
5050AX 80 50-600 100-650 108 300  Anfragen
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 250  Anfragen
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 300  Anfragen
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 350  Anfragen
5050HDAX 80 50-600 104-654 108 400  Anfragen
5050RHDAX 80 50-600 104-654 108 250  Anfragen
5050RHDAX 80 50-600 104-654 108 300  Anfragen



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH