Verander van taal :

Draaiende en zwenkende bewegingen zijn onderdeel van het dagelijks leven in driedimensionale toepassingen. Hier zijn kabelrupsen nodig om de kabels op deze robots goed te geleiden en beschermen. De 3D kabelrups triflex®R in zes varianten (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF en TRX) is speciaal ontwikkeld voor dit soort veeleisende robot toepassingen. Doordat de schakels onderling +-10° in lengte richting kunnen verdraaien, blijven de torsiekrachten grotendeels weg van de kabels welke in de triflex®R rups worden rond geleid. Daarnaast kennen ook deze 3D kabelrupsen een radius aanslag waardoor ook de buiging van de kabel gedefinieerd blijft in tegenstelling tot andere in de markt beschikbare oplossingen. Dit alles bij elkaar bevordert de levensduur van zowel de kabels als de kabelrups enorm en resulteert in een stabielere installatie.

Bent u al bekend met de 3D energietoevoer producten op de robot voor as 2-6? En deze wilt u graag direct online kopen. Naast de driedimensionale kabelrups en het retractiesysteem vindt u in de webshop ook reserveonderdelen of accessoires om kabel of slang veilig op de robot te geleiden.

Bent u nog op zoek naar de juiste slang of kabelgeleiding voor uw robot?
Krijg een overzicht van de verschillende producten en ontdek hoe en waar ze worden gebruikt.

Twijfelt u over het kiezen van een kabelrups voor uw toepassing en heeft u hulp/informatie nodig?
Wij helpen u graag.


Hier vindt u de nieuwste producten en productuitbreidingen op het gebied van robotica.

Van het selecteren van de juiste driedimensionale kabelrups tot een gebruiksklare robot in tien stappen
Deze geleiding laat u stap voor stap zien hoe u een energietoevoer op een industriële robot voor as 3-6 selecteert, installeert en in bedrijf stelt.
De eerste punten gaan over de plaatsing van de kabel en het slangpakket en de selectie van de juiste driedimensionale kabelrups. Vervolgens wordt het juiste retractiesysteem geselecteerd.
Handige installatietips en een laatste checklist ronden het 10-puntenpakket af en bieden stapsgewijze instructies voor iedereen, van amateurs tot professionals.

Nieuw hier:

Er is een wedstrijd tussen de geribbelde beschermslang en de 3D-kabelrups om de kabel te beschermen.
In acht korte video's hebben we de twee producten tegen elkaar uitgespeeld in verschillende disciplines of rondes.
Afgezien van de kleur en de uiterlijke vorm zijn er echter weinig overeenkomsten.
Kijk zelf maar.

De gratis Robotics Box geeft u een overzicht van de producten en mogelijkheden die igus® biedt op het gebied van industriële robotica.
Hij bevat een kabelrupsschakel van elk van de 5 kabelrups types triflex® R in verschillende maten.
De sample box bevat ook een flyer met meer informatie over de SCARA kabeloplossing en kabelgeleiding op de cobot.
Producten in de sample box:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Robuust, hoge treksterkte, gesloten of open
Onderdelen van het sample:

Licht, goedkoop, flexibel, scharnierend
Onderdelen van het patroon:
Telescopisch en tordeerbaar gecombineerd in één driedimensionale ketting

... i.Sense TR.B voor intelligente conditiebewaking
Robots zijn al lange tijd een integraal onderdeel van veel gebieden van industriële productie - of het nu gaat om lassen, verven, solderen of palletiseren: Industriële robots werken dynamisch. Een flexibele 3D-kabelrups zoals de triflex® R van igus® maakt het mogelijk om robotkabels veilig te geleiden. Om potentiële kabelrups breuken, veroorzaakt door de extreme laatste, tijdig te herkennen en ongeplande stilstand van de machine te voorkomen, heeft igus® i.Sense TR.B ontwikkeld, 's werelds eerste breukmonitoringsysteem voor 3D-kabelrupsen.