Verander van taal :

Sinds april 2014 worden alle ARD-aktuell-programma's geproduceerd in een nieuwe televisiestudio, die is uitgerust met de modernste technologie. Een hoogtepunt zijn drie camerarobots die aan het plafond hangen en cameravluchten uitvoeren met soepele bewegingen en maximale precisie. Soepele loop, lage trillingen en slijtvastheid zijn de belangrijkste vereisten voor de kunststof energiekettingen die worden gebruikt om de uitgebreide kabelassemblages te leiden. Consultancy-expertise speelde ook een uiterst belangrijke rol in dit omvangrijke project.
De uiteindelijke energievoorziening in de nieuwsstudio voor de beurs lag niet vanaf het begin vast. In plaats daarvan bleek het vinden van een oplossing een uitgebreid proces van samenwerking om het best mogelijke antwoord te bieden op de vereisten in de studio-omgeving.
Oorspronkelijk was er bijvoorbeeld een energievoorzieningssysteem van het universele E4.1-systeem gepland voor de lange reis. Omdat de afzonderlijke, te grote kettingschakels bij elke beweging ratelden en slijpgeluiden produceerden, was het achtergrondgeluid te hoog. Een klassieke glijtoepassing was daarom uitgesloten. In de aanloop naar het ontwerp had de leverancier van de studiorobots geen idee welke centrale rol de energievoorziening in dit project zou spelen. Een andere sleutel tot succes was het advies van ons buitendienstteam, dat te allen tijde beschikbaar was en samen met zijn collega's snel een oplossing vond voor eventuele problemen. Het uitgebreide advies ging veel verder dan het eigenlijke ontwerp van het energievoorzieningssysteem. Er werd ook assistentie verleend op het gebied van materiaalkeuze voor de steunrollen, isolatiematten voor het gootsysteem en het ontwerp van het bewegende uiteinde. Naast de ongecompliceerde samenwerking werden ook onnodige vertragingen vermeden dankzij snelle besampleing.