Verander van taal :

Apotheken die hun medicijnen op een bijzonder ruimtebesparende manier willen opslaan, kunnen het beste contact opnemen met Gollmann Kommissioniersysteme GmbH in Halle (Saale). Het bedrijf gebruikt het ladekastsysteem om tot 60.000 verpakkingseenheden efficiënt op te slaan in een kleine ruimte en om ze volautomatisch te verzamelen. Het bedrijf werkt al meer dan tien jaar succesvol met ons samen bij het selecteren en optimaliseren van de bewegende kabel- en kabelrups.
"Tot nu toe hebben we wereldwijd meer dan 20.000 energiekettingen in onze orderverzamelsystemen geïnstalleerd en ze werken zeer betrouwbaar zonder storingen of onderhoud."
Sven Ronneberger, technisch directeur bij Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Het innovatieve rolkastprincipe van de orderverzamelsystemen heeft nu ook buiten de farmaceutische industrie belangstelling gewekt. Sven Ronneberger: "We plannen steeds vaker systemen voor heel andere toepassingen - bijvoorbeeld voor het beheer van tienduizenden samples bij een fabrikant van kruidenmengsels voor de horeca." In een ander geval bewaart een metaalverwerkend bedrijf dure draai- en freesgereedschappen in een Gollmann automaat. Als een gereedschap versleten is, haalt de werknemer - mits hij toestemming heeft van de gebruiker - een vervangend gereedschap en kan het bedrijf eenvoudig de levensduur van het gereedschap bijhouden. Een geheel nieuwe en nogal exotische toepassing zijn pop-up stores, die bijvoorbeeld in winkelcentra worden opgezet en gebruikt als ruimtebesparende en aantrekkelijke tijdelijke verkooppunten. Niet alleen de ontwerpers van Gollmann, maar ook de verkoopafdeling zit duidelijk niet zonder ideeën. In igus® heeft het bedrijf een even wendbare partner gevonden voor mobiele energie- en signaalvoorziening.