Verander van taal :
De divisie "System Technology" van de gerenommeerde spindelfabrikant FRANZ KESSLER ontwikkelt en produceert spindeldraaikoppen en roterende zwenktafels die een uiterst precieze bewerking van metalen en in toenemende mate ook samengestelde werkstukken mogelijk maken. Voor de energie- en signaaltoevoer gebruikt KESSLER chainflex® kabels van igus®, die voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van levensduur en betrouwbaarheid.
"Betrouwbaarheid is wat telt voor ons. Onze klanten verwachten krachtige systemen met een zeer lange levensduur. Alle componenten - vooral de bewegende - moeten volgens deze criteria geselecteerd worden."
Florian Gehrmann, productmanager gemotoriseerde spindels & Zwenksystemen bij KESSLER
Geen problemen sinds 2003
KESSLER gebruikt sinds 2003 chainflex® kabel van igus®. In al die tijd zijn er geen meldingen van problemen of storingen geweest aan de verantwoordelijke ontwerpingenieurs. En dit ondanks het feit dat de kabels in de systeemtechnische componenten zwaar werk verrichten met intensieve, korte en snelle roterende en lineaire bewegingen en de kabels ook worden blootgesteld aan koelsmeermiddelen en spanen. De hoge slijtvastheid van de TPE mantel zorgt ervoor dat er geen slijtage optreedt aan de buitenmantel en de speciale bundelbundel voorkomt effectief vervorming in de kernstructuur, wat uiteindelijk zou leiden tot kurkentrekker- en kernbreuk.
Om deze reden gebruikt KESSLER altijd chainflex® kabel - zelfs in niet-bewegende toepassingen. Florian Gehrmann: "Betrouwbaarheid is wat voor ons telt. Onze klanten verwachten krachtige systemen met een zeer lange levensduur. Alle componenten - vooral de bewegende - moeten volgens deze criteria worden geselecteerd." Onder deze omstandigheden hebben de chainflex® kabel en ook de igus ® energieketting zich bewezen in de spindelzwenkkoppen en draaitafels van KESSLER - al dertien jaar lang.