Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Gewichtssparende Energiekettensysteme

Das wenige Gewicht der bewegten Bauteile gut für die Gesamtperformance der Maschine ist, liegt auf der Hand. Weniger Gewicht sorgt für geringer bewegte Massen, höhere Zuladung und auch zur Senkung der benötigten Antriebsleistung, was wiederum zu weniger Energiekosten führt. Sparen Sie Gewicht in Ihrer Anwendung dank besserer Energieketten-Systeme.
In der Praxis realisiert:

Gewicht sparen mit igus Energieketten in Fahrständer-Fräsmaschine von der SHW Werkzeugmaschinen GmbH

Bei der Neuentwicklung der PowerForce 8 wurden insgesamt 15 Energieketten von igus in allen Fahrwegsachsen, der Hubkabine und im Werkzeugwechsler verbaut. Durch den Einsatz von igus Energieketten konnte die SHW Werkzeugmaschinen GmbH das Gewicht um 40 % senken.

Empfohlene gewichtssparenden Energieketten


Bis zu 10 % weniger Gewicht

e-kette E4Q im Vergleich zu E4.56 Das System E4Q – komplett werkzeugloses Öffnen und Schließen einer Energiekette. Bis zu 10 % weniger Gewicht und noch längerer Lebensdauer.

Bis zu 27 % weniger Gewicht

e-kette E4.1L im Vergleich zu E4.42 Das System E4.1L ist die beste Mischung aus Stabilität und geringem Gewicht. Bis zu 27 % Gewicht mit nahezu maßgleichen Energieketten einsparen.

Bis zu 30 % weniger Gewicht

e-kette TRLF im Vergleich zu TRCF Mit den aufklappbaren TRLF e-ketten können bis zu 30 % Gewicht eingespart werden, was gut für eine höhere Dynamik eines Roboters sein kann.

Bis zu 48 % weniger Gewicht

e-kette YE im Vergleich zu Stahl-Schleppkette Mit der igus Hybridkette YE können 48 % Gewicht im Vergleich zu marktüblichen und vergleichbaren Stahl-Schleppkette eingespart werden.

Expertentipps

Praxisorientierte Tipps, wie Sie Energieketten in unterschiedlichsten Applikationen selbst projektieren, optimieren und für eine maximale Lebensdauer auslegen können. Die Tipps sollen keinesfalls die persönliche Beratung durch unsere Experten ersetzen. Unsere Technischen Berater im Außen- und Innendienst unterstützen Sie gerne - u.a. beim Aufmaß, bei der Auslegung, der Installation und der Inbetriebnahme vor Ort.

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für freitragende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Tipps für gleitende Energieketten

Alle Tipps im Überblick

Tipps für Energieketten

Schwere Bauteile senken das Nutzgewicht

Energiekette für Teleskop-Arbeitsbühnen Das Nutzgewicht spielt bei vielen Anwendungen mit schrägen Achsen oder Teleskopfunktion eine entscheidende Rolle, da es durch schwere Bauteile eingeschränkt werden kann. Im Falle dieser Teleskop-Arbeitsbühne gilt es z.B. das Gewicht am Arbeitskorb so gut es geht zu reduzieren.

Kunden setzen auf Energieketten

Energieketten Anwendungsbeispiele Unsere Energieketten sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf igus Energieketten.

Das könnte Sie auch interessieren


Langlebige Energieführung

Langlebige Energieführung Lange Lebensdauer von 10 Jahren und mehr. Mit bis zu 36 Monaten Garantie.

Kosten senken

Kostengünstige Energieketten Over-Engineering war gestern. Die beste Energieführung muss nicht auch die teuerste sein.

Weitere Einsparmöglichkeiten

Einsparpotenzial Energieketten Technik verbessern und Kosten senken mit Energieketten-Systemen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH