Ruimtebesparende energiekettingsystemen

Meer dan 80 % minder ruimte nodig

Snelste servopons- en omvormmachine

ruimtebesparende energiekettingsystemen in stans- en vormmachines van Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Aanbevolen ruimtebesparende kabelrups

Systeem easy chain

e-chain easy chain,

Systeem E2.1 micro

kabelrups E2.1 micro

Systeem E2.1

E2.1 kabelrups
Energiekettingsystemen vs. kabelwagens
  • Kabelbaan: 115 m kabellengte
  • energieketting: 52 m kabellengte
  • Kabelbaan: 3000 mm systeemhoogte
  • energieketting: 800 mm systeemhoogte
Energiekettingsystemen vs. kabeltrommels

Honderdduizenden klanten vertrouwen op igus kabelrupss

Toepassingsvoorbeelden kabelrupsen

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Langdurige energievoorziening

Langdurige energievoorziening

Verlaag kosten

Kosteneffectieve kabelrupss

Extra manieren om te besparen

Kabelrupsen besparingspotentieel

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service