Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Platzsparende Energiekettensysteme

Über 80 % weniger Platzbedarf möglich

Energieketten sind die modularste und wahrscheinlich kompakteste Form der Energieführung, besonders wenn Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System geführt werden müssen. Mit über 200.000 e-ketten Artikeln haben wir die passende Energieführung für Ihren Bauraum.
In der Praxis realisiert:

Platzsparende Energiekettensysteme in Stanzbiegeautomaten von Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 

Mit den Maschinen RM-NC und GRM-NC hat die Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG die schnellsten Servo-Stanzbeigeautomaten der Welt entwickelt. Für die Energiezuführung übernehmen igus Energieketten und chainflex Leitungen. Diese Systeme bieten eine kompakte Lösung auf begrenztem Platz in der Maschine, flexible und sichere Energiezuführung in Beweglichkeit und Länge.

Empfohlene platzsparende Energieketten


System easy chain

e-kette easy chain

Sehr einfach zu befüllen und kostengünstig

Innenhöhe ab 5 mm | Biegeradius ab 10 mm. Leitungen einfach eindrücken und herausziehen. Auch mit Mehrkammersystem erhältlich. Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung.

System E2.1 micro

e-kette E2.1 micro

Stabilere Generation für kleinste Einbauräume

Innenhöhe ab 10 mm | Biegeradius ab 18 mm. Integrierte Bremse für besonders ruhigen, leisen Lauf. 25 % höhere freitragende Länge und 100 % höhere Zusatzlast zu baugleichen Typen.

System E2.1

e-kette E2.1

Stabilere Generation für kleinste Einbauräume

Innenhöhe ab 26 mm | Biegeradius ab 48 mm. 10 % mehr Stabilität als Vorgängerserie im Vergleich zur Vorgängerserie E2/000. 20 % bis 30 % größere Gleitflächen für eine längere Lebensdauer im gleitenden Betrieb im Vergleich zur Vorgängerserie E2/000.

Energiekettensysteme vs. Leitungswagen

Leitungslängen/Stahlbau und Bauraum reduzieren

Bei einem Leitungswagen-System werden die Leitungen am Ende des Verfahrwegs befestigt und die Leitungsschlaufen werden von der Katze über den gesamten Weg gezogen. An einem konkreten Beispiel bringt dies die folgenden Einsparungen mit:
  • Kabelwagen: 115 m Leitungslänge
  • Energiekette: 52 m Leitungslänge 
  • Kabelwagen: 3000 mm Systemhöhe
  • Energiekette: 800 mm Systemhöhe
Zudem kann für den Kabelbahnhof ca. 10 % Stahlbau eingespart werden.
Jetzt Whitepaper herunterladen
Energiekettensysteme vs. Kabeltrommel

Bauraum erheblich reduzieren

Je nach Verfahrweg/Leitungslänge hat eine Motorleitungstrommel einen Durchmesser von bis zu 8 Metern. Zusätzlich ist Platz für den Motor sowie den Schleifringkörper nötig. Bei einem Energiekettensystem wird unabhängig vom Verfahrweg lediglich ein Mitnehmerarm am Kran benötigt – der im Bauraum des Krans integriert ist – sowie der Bauraum für die Rinne der Kette am Boden.
Jetzt Whitepaper herunterladen

Hunderttausende Kunden setzen auf igus Energieketten

Unsere Energieketten sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf igus Energieketten.

Das könnte Sie auch interessieren


Langlebige Energieführung

Langlebige Energieführung Lange Lebensdauer von 10 Jahren und mehr. Mit bis zu 36 Monaten Garantie.

Kosten senken

Kostengünstige Energieketten Over-Engineering war gestern. Die beste Energieführung muss nicht auch die teuerste sein.

Weitere Einsparmöglichkeiten

Einsparpotenzial Energieketten Technik verbessern und Kosten senken mit Energieketten-Systemen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH