Verander van taal :

De goedkoopste kabelrups die voor jou werkt, is gewoon de beste. Informeer naar uw besparingspotentieel.
Met igus® energiekettingsysteem bespaart u op onderhoud, montage en vaak ook direct op aanschaf, met 36 maanden garantie op e-chain® en chainflex® kabel. Onze gratis online tools verlagen ook uw proceskosten.

Gratis white paper
Steeds betere functionaliteiten, meer standaarden, modulariteit en een lage total cost of ownership tegen een eerlijke prijs: dit is een korte en bondige samenvatting van wat bedrijven in alle industrieën verwachten van hun machine- en installatiebouwers en, op hun beurt, wat ze verwachten van hun leveranciers van onderdelen en componenten. De gratis white paper behandelt het onderwerp over-engineering en kijkt naar igus® oplossingen die kunnen helpen om over-engineering te voorkomen (of er zelfs gericht gebruik van te maken).

Kosten verlagen
Als de toepassing dit niet noodzakelijk vereist, kan het mogelijk zijn om een goedkopere ketting te gebruiken met lagere belastingsgegevens, met vergelijkbare of zelfs dezelfde binnen- en buitenafmetingen en even eenvoudige functionaliteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verscheidenheid van meer dan 200.000 kabelrups® onderdelen in het igus® programma.

Kosten verlagen
De E2.1-familie is de opvolger van de bewezen E2/000 kabelrups® -familie. Alle E2/000 kabelrupsen® kunnen in de binnenste of buitenste straal worden geopend. Er zijn toepassingen waarbij het openen en sluiten van de ketting niet nodig is en er kan nu geld worden bespaard. De E2.1-familie is verkrijgbaar met binnen- en buitenradiusopening en ook als niet-openende versie. Met dezelfde afmetingen kan snel veel geld worden bespaard.

Kosten verlagen
Het E4.1 systeem is de robuuste en grootste kabelrups® familie in het igus® programma. Het maakt indruk met talrijke ontwerptrucs die vooral gericht zijn op hoge stabiliteit en modulariteit. De E4.1L (L=lean) familie neemt veel van deze trucs over, maar de serie is ontworpen om eenvoudiger te monteren, lichter en aantrekkelijker geprijsd te zijn.

Kosten verlagen
Verschillende robotklemmen van igus® kunnen gebruikt worden om de energieketting of de beschermslang veilig aan de robot te bevestigen. Met eenvoudige houders van massieve kunststof kan snel veel geld bespaard worden.

Kosten verlagen
Geleidingssystemen van metaal hebben de bekende problemen: corrosie, complexe installatie, hoog gewicht en hoge kosten. Het materiaal van de Guidelite-plus-EG geleidingsgoot zorgt voor een hoge chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in de galvano- en kunstmestproductie. Dankzij het lichte gewicht en modulaire ontwerp is de installatie aanzienlijk vereenvoudigd.

Kosten besparen
Met de prijscheck van Chainflex® vindt u snel de juiste kabel voor uw behoeften. Elke elektrische specificatie is verkrijgbaar in 7 kabelkwaliteiten. U hebt de keuze: een gunstige prijs of de kabel voor hoge technische eisen. Dankzij dit brede scala aan kabels kunnen we u grote kostenbesparingen bieden voor elk type kabel; bijvoorbeeld een prijsvoordeel van 64,7% voor besturingskabel met de gunstige CF130.UL.D in plaats van de typische PUR-kabel (CF77.UL.D).

Kosten verlagen
Dankzij onze just-in-time levering is het niet nodig om uiterst flexibele kabels, de bijbehorende connectoren en eventuele andere hulpstukken op te slaan. igus® levert voorgemonteerde readychain® systemen die voor elke toepassing op maat worden gemaakt en ter plaatse in een laatste stap kunnen worden geïnstalleerd.
Met readychain® ontvangt u een systeemoplossing waarbij alle gebruikte componenten op elkaar zijn afgestemd. Elk systeem wordt vóór levering getest op onze testbanken.

Kosten verlagen
Bij ons kunt u complete systemen bestellen met slechts één bestelnummer en bovendien kostbare montagetijd besparen.
Eén bestelling, één factuur, één levering, één partner. In plaats van een groot aantal afzonderlijke onderdelen aan te schaffen bij verschillende leveranciers, bieden wij u alles uit één hand. Wij nemen de inkoop van de optimale afzonderlijke onderdelen voor u over tegen gunstige prijzen en begeleiden uw project van A tot Z.

Kosten verlagen
Intelligent onderhoud in het tijdperk van Industrie 4.0: slimme kunststoffen van igus® kunnen de betrouwbaarheid van machines verhogen, onderhoudswerkzaamheden nauwkeurig plannen en zo kosten besparen.

Kosten verlagen
Energiekettingsystemen transporteren niet alleen energie, gegevens en media naar machines en systemen. Ze beïnvloeden ook hun energiekosten. Hoeveel trek-duwkracht, d.w.z. aandrijfkracht, is er nodig om een energieketting bij een bepaalde snelheid te laten bewegen? Kleinere en lichtere energiekettingen met identieke stabiliteit of rollenergiekettingen kunnen hierbij helpen.

Kosten verlagen
Machines moeten veilig en zonder storingen functioneren. Dit vereist een betrouwbaar energiekettingsysteem en kabel. igus® montageservices voorkomen machinestilstand.
Met onze online configurators kunt u in slechts enkele stappen de perfecte en meest gunstige energieketting configureren die zeker zal werken. Berekening van de verwachte levensduur van de energieketting en de chainflex® kabel.

Neem uw sleep- of energieketting,
van elke fabrikant in het igus® Chainge® recyclingprogramma,
zodat het herbruikbare granulaat kan worden teruggewonnen.