Grote kabelrupsen voor hoge belastingen

Kabelrups

E4Q

E4Q
E4Q
  • Inwendige hoogtes: 34 tot 82 mm
  • 40% minder montagetijd: dwarsverbinder met vergrendelend clips voor openen en sluiten zonder gereedschap
  • 100% hogere uittreksterkte: positief vergrendelend dwarsverbinder
  • 10% minder gewicht: materiaaluitsparingen voor geoptimaliseerd gewicht en stabiliteit
  • 20% meer duurzaamheid
  • 17dB(A) stiller

E4.1L

E4.1l
E4.1l
  • Interne hoogtes: 31 tot 64 mm
  • Openbaar langs binnen- en uitwendige straal, van beide zijden
  • Stille werking dankzij geïntegreerde remmen
  • Mes-en groef ontwerp voor hoge zijdelingse stabiliteit
  • Kan nauwkeurig worden aangepast aan de toepassing
  • Optimale prijs-prestatieverhouding
  • 30% minder gewicht en 80% snellere installatie dan vergelijkbare series
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pin/boorverbinding voor hoge mate van krachtabsorptie

E4.1

E4.1 serie
E4.1 serie
  • Inwendige hoogtes: 21 tot 350 mm
  • dwarsverbinder verwijderbaar langs de binnen- en uitwendige radius
  • Voor bijzonder veeleisende toepassingen
  • mes-en groef ontwerp voor hoge zijdelingse stabiliteit
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pin/boorverbinding voor hoge krachtabsorptie
  • Grote duwkracht op lange rijweg en voor grote vrijdragende lengtes
  • Geluiddempende rem en optionele geluiddempers
  • Stille werking door geïntegreerde remmen

E4/licht

E4 light
E4 light
  • Inwendige hoogtes: 56 tot 112 mm
  • dwarsverbinder uitneembaar langs de binnen- en uitwendige radius
  • Gereduceerde dikte van de zijpanelen en dunnere dwarsverbinder

Betrouwbare bescherming tegen vuil en spanen

Gesloten kabelrupsen
Gesloten kabelrupsen

Hybride kabelrups YE

Hybride kabelrups YE
Hybride kabelrups YE
  • inwendige hoogte: 42 tot 112 mm
  • Bijna 50% lichter dan vergelijkbare stalen kettingen
  • 50% langere vrijdragende lengte
  • Geen schroeven, klinknagels of bouten die los kunnen raken.
    kunnen losraken onder trillingen

Kabelrups recycling

chainge
chainge

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service