Verander van taal :
e-tract is een oplossing voor het automatisch oprollen van een kabel. Dit voorkomt gevaren en kabelbeschadiging als gevolg van verkeerd oprollen of kabels die in de weg liggen. De e-tract wordt gebruikt in toepassingen waar een mobiel eindapparaat is aangesloten op een kabel die voorheen met de hand werd opgerold. Dankzij meerdere doorbuigingen zijn lange extensielengtes mogelijk in een kleine installatieruimte. Een sleepring is overbodig geworden.
Typische toepassingsgebieden:
Bedieningspanelen, gereedschappen op assemblagelijnen en werktafels, laadstations

Aanzienlijk slanker en compacter
De volgende evolutionaire stap voor e-tract, de oplossing voor het automatisch oprollen van een kabel, is ideaal voor laadstations voor elektrische auto's. De nieuwe versie is nu nog slanker en compacter en biedt een betere verhouding tussen verlenging en totale kabellengte in het systeem. Een wallbox (11kW) is in het systeem geïntegreerd.


Aanzienlijk minder ruimte nodig dankzij nieuwe technologie. De nieuwe rolkooien maken de e-tract 2.1 ca. 25% kleiner dan zijn voorganger.

Geen rommel

Geen obstakel

Geen vuil

Geen diefstal