Verander van taal :

Optimale bescherming voor laadkabels
Effectieve bescherming van laadkabels, die veilig worden ingetrokken in het laadstation in plaats van te worden overreden of bekneld te raken tussen autobanden en de stoeprand. Het risico op kabelbeschadiging wordt geminimaliseerd. Door de kabelverlengstukken omhoog te bewegen, heeft e-tract DC minder kracht nodig om de kabels terug te trekken, wat het gebruik veel gemakkelijker maakt. Verlenglengtes tot 5 m.
| Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Verlenglengte [mm] | Vereiste kabellengte [mm] | Diameter kabel [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 | 500 | 170 | 3.000 mm (+max. 2.800 mm) | ca. 5.800 mm (+ max. 2.800 mm) | max. 35 mm |