Verander van taal :

E-mobiliteit eenvoudig gemaakt. Voor orde bij het laadstation
e-tract is een oplossing voor het automatisch oprollen van een kabel. Dit voorkomt gevaren en kabelbeschadiging door verkeerd oprollen of kabels die in de weg liggen. e-tract wordt gebruikt in toepassingen waar een mobiel eindapparaat is aangesloten op een kabel die voorheen alleen met de hand werd opgerold. Dankzij meerdere doorbuigingen zijn lange uittreklengtes mogelijk in een kleine installatieruimte. Er is helemaal geen sleepring.
De e-tract voor het laadstation, gereduceerd tot de retract-eenheid. Met montagegaten voor eenvoudige integratie in behuizingen en laadstations.
| Hoogte [mm] | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Verlengingslengte [mm] | Vereiste kabellengte [mm] | Diameter kabel [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.140 | 350 | 140 | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | 4.500 mm (+max. 2.000 mm) | max. 15 mm |
Geen rommel

Geen obstakel

Geen vuil

Geen diefstal