Verander van taal :

Voor bijzonder kosteneffectieve integratie
Kabeltrommel in igus-uitvoering, met minder onderhoud en optimale bescherming van de geleide kabels. Bedoeld voor integratie in bestaande structuren en dus gereduceerd tot de technologische kern zonder eigen behuizing om gewicht, ruimte en niet in de laatste plaats kosten te besparen.
De e-spool flex light is de igus-versie van een kabeltrommel zonder sleepring. De kabel wordt altijd veilig door een doorvoer geleid, zodat deze altijd goed is opgerold. Voor kabeldiameters van 5 tot 15 mm en verlenglengtes van 3 tot 25 meter.
| Artikelnr. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabeldiameter | 5 - 7mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Verlengingslengte | 3 m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Vereiste kabellengte binnen de ketting | 1.1m | 2.6m | 4,5 meter | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| Gewicht systeem | 2,0kg | 2,7kg | 8,7kg | 8,9kg | 9,2kg | 15,4kg | 3.5m |

In deze documentatie vindt u alle belangrijke informatie over de SpoolFlex-mini, van technische gegevens tot waarschuwingen voor gevaren en veiligheidsinstructies.

In deze montagehandleiding laten we je zien hoe je de e-spool flex light in elkaar zet.

In deze montagehandleiding laten we je zien hoe je de e-spool flex light mini in elkaar zet.

**Tech up:** Zonder sleepring geleiding voor elektriciteit, data, vloeistoffen of lucht. Kan worden uitgerust met elk type kabel.
Cost down: geen sleepring en kosteneffectief bij reparaties, omdat afzonderlijke componenten kunnen worden vervangen.
Met een nieuw ontwikkelde kabeltrommel voor bedieningspanelen,
vermijden robotgebruikers verwarde kabels en struikelgevaar in geautomatiseerde productie. Omdat de nieuwe oplossing geen sleepringen gebruikt, kunnen media, gegevens en de stroom- en signaaltoevoer van de noodstopknop ook in het systeem worden geïntegreerd. Download de whitepaper voor meer informatie.