Verander van taal :
De e-skin® flat met steunrups SKF.S is een aanvulling op de e-skin flat. De e-skin® flat met steunrups is eenvoudig aan te vullen en maakt zo vrijdragende verplaatsingen mogelijk. De e-skin® flat met steunrups kan gecombineerd worden met de SKF12C en SKF15C.
| Artikelnr. | Uitwendige breedte Ba | Uitwendige hoogte Ha | Buigradius R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8mm | 8mm | 40 / 70 / 100mm |
| SKF.S.10 | 10mm | 10mm | 125mm |

De nieuwe e-skin® flat met steunrups met een radius van 55 mm is toegevoegd aan het radiusassortiment. Omdat het gebruik maakt van bouten, kan het ook voldoen aan steeds meer uitdagende toepassingsomstandigheden en is het eenvoudiger te monteren. De e-skin® flat met steunrups is ook eenvoudiger uit te breiden en in te korten. De steunrups wordt geleid in de e-skin® flat POD SKF12C en kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de montagebeugels.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Buigradius [mm] | Spoed [mm] | Afstandshouder aansluitelement |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

De e-skin® flat met steunrups maakt langere verplaatsingen tot 5 meter mogelijk met het voor cleanrooms geoptimaliseerde e-skin flat systeem. De nieuwe, grotere steunrups wordt geleid in de e-skin flat POD SKF15C en kan worden geïntegreerd in de bestaande structuur van de montagebeugels.
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Buigradius [mm] | Spoed [mm] | Afstandshouder aansluitelement |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*De volgende kabels zijn opgenomen in het certificaat: CFCLEAN3.01.05.02 en CAPU.A.06.0 - verdere tests zijn momenteel niet gepland.