Verander van taal :
Geschikt voor cleanrooms tot ISO-klasse 1
Nieuwe zwarte e-skin in de maat SKF12 in een open en volledig gesloten variant. Geleidbaarheid voorkomt elektrostatische velden en abrupte ontladingen door beweging van de e-skin flat.
| Artikelnr. | Serie / Type | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Aantal <br>compartimenten | Max. kabel ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Gesloten | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | kan worden geopend | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |

Kabelrupsen van geleidend ESD-materiaal worden gebruikt om statische ladingen te voorkomen tijdens het fabricageproces van elektronische componenten of assemblages.

Naar onze e-skin flat: modulair, flexibel opvulbaar kabelgeleidingssysteem.

Configureer en vraag een e-skin flat energiesysteem aan in slechts een paar stappen.