Betrouwbare e-loop® kabelgeleiding voor top drives

Weersbestendigheid met eenvoudig onderhoud, alsmede eenvoudige montage en demontage

  • Kabels veilig geleiden in één systeem
  • Bestand tegen weersinvloeden en vuil
  • Bescherming tegen schokken dankzij robuust PU-buitenlichaam
  • Kabel kan worden toegevoegd of vervangen, zelfs tijdens bedrijf
  • Dubbele schroefvergrendeling van alle elementen voor hoge operationele veiligheid
De e-loop voor top drive applicaties

Zo is de e-loop® opgebouwd

  1. De afzonderlijke kettingschakels worden op de zeer sterke trektouw geklemd. De kabel zelf is een touw van kunststofvezel en heeft een toelaatbare trekbelasting van 50 kN.
  2. De montagebeugels van de e-loop® zijn stabiele stalen montagebeugels. Het touw van kunststofvezel, dat de volledige trekkracht van de e-loop® absorbeert, is erin geïntegreerd.

e-loop® Productselectie

e-loop® volledige brug

Dynamisch, volledig web voor bijna alle toepassingen

Artikelnr. Inwendige breedte Bi: [mm] Uitwendige breedte Ba [mm] Buigradius [mm] Kabeldiameter [mm] Vulgewicht [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® halve brug

Statische, halfstijve | voor puur statische kabelgeleiding

Artikelnr. Inwendige breedte Bi: [mm] Uitwendige breedte Ba [mm] Buigradius [mm] Kabeldiameter [mm] Vulgewicht [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

De spannendste projecten met e-loop®

Pertamina Boorservice

Bovenaandrijving - Pertamina Drilling Services Indonesië

Volledige functionaliteit ondanks een sneeuwstorm - top drive

e-loop in graafwielbaggers

Graafmachine met schoepenrad

e-loop op bovenliggende aandrijfsystemen

Top aandrijfsysteem

Intern testlaboratorium voor de e-loop®

Whitepaper: e-loop in verticale boorinstallaties
wit papier

e-loop® in verticale boorinstallaties

De e-loop onder ongunstige omstandigheden
wit papier

e-loop® in ongunstige omstandigheden

FAQ - Veelgestelde vragen over e-loop®

chainflex® top drive kabels

chainflex top drive kabels

e-loop montagehandleiding

e-loop montagehandleiding

e-loop brochure

e-loop brochure

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service