Afleggoten voor kabelrupsen

Stalen afleggoot
  1. Geluiddempende en slijtvaste, veilige geleiding
  2. Eenvoudig ontwerp: eenvoudige bevestiging van alle profielen en muurbeugels
  3. Lichtgewicht materiaal: in kleur naar keuze
  4. Verkrijgbaar in 2 types en 4 versies als modulair systeem
Aluminium afleggoot
  1. Geluiddempend: optioneel rubber geluiddemperprofiel
  2. Eenvoudige aansluiting energieketting: geoptimaliseerde vaste eindmodule van kunststof
  3. Slijtageverminderend: glijstrip ter bescherming tegen zijdelingse slijtage
  4. Eenvoudige installatie: Met standaard klemschoenen, basisversie
  5. Corrosiebestendig: zeewaterbestendige aluminium profielen

Ik gebruik de stalen steunplaat uit één stuk wanneer:

  • Een eenvoudig ontwerp vereist is
  • Eenvoudige bevestiging aan vloerprofielen en muurbeugels is gepland
  • De gewenste kleur en afmetingen bijzonder belangrijk zijn
  • De goot van staal moet zijn
  • De ketting-onderloop beveiligd moet zijn tegen zijdelingse verplaatsing bij zijdelingse versnelling

Ik gebruik de modulaire aluminium steunplaat wanneer:

  • Hoge modulariteit en aanpasbaarheid voorop staan
  • Breedtes achteraf tot op zekere hoogte moeten worden aangepast
  • Spaanders en vuil overheersen, omdat de goot open is (optioneel met bodem)
  • Er moet aandacht worden besteed aan een stille werking en dus een lage geluidsemissie.
  • De energieketting moet bijzonder goed beschermd zijn tegen slijtage
  • De energieketting moet snel aangesloten en bevestigd kunnen worden
  • De trog moet gemaakt zijn van zeewaterbestendig aluminium
  • De ketting-onderloop moet beveiligd zijn tegen zijdelingse verplaatsing bij zijdelingse versnelling

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Geleidegoten

geleidingsbak

Kabelrups-systemen

energieketting

Online configurator

Online configurator

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service