Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Ablegerinnen für Energieketten

Für einen sicheren und ruhigen Betrieb bei freitragenden Energieketten-Anwendungen

Unebene Flächen, hohe dynamische Beanspruchungen oder geräuschsensible Umgebungen – Ablegerinnen helfen dabei, Energieketten laufruhig und sicher in der Bahn zu halten. Die Auswahl ist von den Einsatzbedingungen abhängig. Neben den Versionen aus verzinktem Stahl bieten wir auch eine leichte Variante aus eloxiertem Aluminium an.
Stahl Ablegerinne 1. Geräuschreduzierend und wenig Abrieb, sichere Führung
2. Einfaches Design: leichtes Befestigen aller Profile und Wandkonsolen
3. Leichtes Material:in der Farbe Ihrer Wahl
4. In 2 Typen und 4 Ausführungen als Modulbaukasten lieferbar
Aluminium Ablegerinne 1. Geräuschreduzierend: Dämpfungsprofil aus Gummi optional
2. Einfache Energieketten Anbindung: Optimiertes Festpunktmodul aus Kunststoff
3. Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
4. Einfache Montage: Mit Standard Klemm-schuhen Version basic
5. Korrosionsfest: Seewasserbeständige Aluminium Profile

Ich nehme die einteilige Ablegerinne aus Stahl, wenn:

  • Einfaches Design gewünscht wird
  • Ein leichtes Befestigen auf Bodenprofilen und Wandkonsolen vorgesehen ist
  • Wunschfarbe und Abmessungen besonders Wichtig sind
  • Die Rinne aus Stahl bestehen soll
  • Das Ketten-Untertrum vor seitlichem Versatz bei Querbeschleunigungen gesichert werden soll

Ich nehme die modulare Ablegerinne aus Aluminium, wenn:

  • Hohe Modularität und Anpassbarkeit im Vordergrund steht
  • Breiten nachträglich im gewissen Rahmen angepasst werden müssen
  • Späne und Schmutz vorherrschen, da Rinne offen (Optional mit Boden)
  • Auf einen leisen Lauf und somit geringe Geräuschemissionen geachtet werden muss
  • Die Energiekette besonders vor Verschleiß geschützt werden soll
  • Die Energiekette schnell angebunden und fixiert werden muss
  • Die Rinne aus seewasserbeständigem Aluminium bestehen soll
  • Das Ketten-Untertrum vor seitlichem Versatz bei Querbeschleunigungen gesichert werden soll

Das könnten Sie auch interessieren

Führungsrinnen

Führungsrinnen

Weitere Führungsrinnen für lange Verfahrwege: Stahl Führungsrinne, Super-Alu-Rinne etc.
Energieketten

Energieketten

Shop mit über 100.000 Produkte - von kleine über mittelgröße bis h.in zu großen Energieketten
Online-Konfigurator

Online-Konfigurator

Einfach und schnell Energieketten mit passender Führungsrinne in unserem Online-Konfigurator auslegen.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH