Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Aus der Drehung in den Fahrspaß: e-ketten Kreismodul in Wasserbahn PowerSplash

Lastkabel, Signalleitungen und Pneumatikschläuche in der Drehweiche sicher geführt


Mit 100 km/h und einer Fallhöhe von 45 Metern rast der Launch Coster „Power Splash“ im belgischen Freizeitpark Walibi durchs Wasser. Damit die Fahrgäste sicher ein- und aussteigen können, bauten die Entwickler der Wasserbahn von der Firma Mack Rides eine Drehweiche ein, die besondere Anforderungen an die Energieführung stellte. igus lieferte mit einem Drehmodul die passende Lösung.
  • Was wurde benötigt: Führungsvorrichtung für die Lastkabel, Signalleitungen und Pneumatikschläuche unter der Drehweiche
  • Anforderungen: Bewegung der Leitungen um +/- 180 Grad, geeignet für hohe Lasten, lange Lebensdauer, möglichst geringer Installations- und Wartungsaufwand
  • Branche: Fahrgeschäfte
  • Erfolg für den Kunden: Eine modulare igus Dreh-Energieführung, bestehend aus zwei senkrecht liegenden e-ketten und einer Führungsvorrichtung, bewegt die vielen Leitungen zuverlässig in beide Richtungen. Das System ist robust und platzsparend, wird von unseren Engineering-Spezialisten ausgelegt, anschlussfertig geliefert und auf Wunsch von uns installiert.
RBR-Energieführung im PowerSplash Coaster von Mack Rides

Problem

Die Konstrukteure von Mack Rides haben die PowerSplash mit einer Drehweiche als Bahnhofselement zwischen dem Stationsgebäude und dem Achterbahnbereich ausgestattet. Über diese können Fahrgäste bequem ein- und aussteigen, während auf der anderen Seite das nächste Boot seine Fahrt auf der eigentlichen Schiene startet. Für die vielen Lastkabel, Signalleitungen und Pneumatikschläuche brauchte es eine geeignete Energieführung. Sie muss die Leitungen um 180° in beide Richtungen drehen können. Die Drehplattform besitzt einen Durchmesser von 12,4 Metern, ist 4,9 Meter hoch und kommt zusammen mit den zwei Booten auf ein stattliches Gewicht von 40 bis 59 Tonnen.

Lösung

Das Engineering-Team von igus lieferte die perfekte Lösung: eine modulare Drehenergieführung, bestehend aus einer doppelten, auf der Seite liegenden Energiekette in einer Führungsschiene. Sie sorgt dafür, die Schwenkbewegung und Bewegungen der Scheibe umzusetzen und dabei die Leitungen sicher und beschädigungsfrei zu führen. Mit Hilfe von speziell geformten Kettenauflagen lassen sich im Betrieb auftretende Höhenversätze ausgleichen. Um Zeit, Kosten und Aufwand zu sparen, entschieden sich die Konstrukteure der Power Splash für ein fertig konfektioniertes readychain System, das unser Engineering-Team direkt unter die Drehscheibe montierte.

Anschlussfertige Energiekettensysteme wie das Drehmodul werden bei igus in Köln ausgelegt, konfektioniert, montiert und geprüft – so erhält der Kunde ein System mit Garantie aus einer Hand.
PowerSplash Wasserbahn Die PowerSplash ist ein Launch Coaster, bei dem das Boot mit über 2000 PS vorwärts und rückwärts angetrieben wird, bis es eine Fallhöhe von 45 m und 100 km/h erreicht.
PowerSplash Wasserbahn Eine Drehweiche dient als Bahnhofselement. Während die Fahrgäste des einen Bootes wechseln, dreht sich das zweite Boot in die eigentliche Achterbahnschiene.
RBR-Energieführung in PowerSplash Wasserbahn Kompakt unter der Drehplattform montiert: ein Drehmodul mit zwei Energieketten von igus sorgt für eine zuverlässige Führung der vielen Leitungen und Schläuche.

Dreh-Energieführungen

Zur Übersicht unserer Energieführungssysteme für drehende Anwendungen. Maximaler Drehwinkel in minimalem Bauraum.
Jetzt informieren

Produkte für Fahrgeschäfte

Sichere Bewegung, weniger Wartung: Unsere Energieführungen und Lager für verschiedenste Fahrgeschäfte
Jetzt entdecken


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH