Betrouwbare kabel geleiding in het VELTINS Arena gazon belichtingssysteem

Voor slijtage geoptimaliseerde energiekettingen en torsiebestendige kabels minimaliseren de onderhoudsvereisten

zilveren vector award

Profiel

  • Wat was er nodig? E4/4 serie rollenergiekettingE2 serie energiekettinge-spool® energieketting, chainflex® kabel
  • Vereisten: UV-straling, regen en temperatuurschommelingen vereisten robuuste componenten. Omdat verschillende slagen moesten worden begeleid door kabelgeleiders, was er ook een bijzonder betrouwbaar systeem nodig.
  • Industrie: Technologie voor landbouwtoepassingen
  • Succes voor de klant: De rollenergieketting minimaliseert de trek-/duwkrachten over een traject van 120 m. Samen met andere compacte energiekettingen voor de korte slagen in het systeem en de bijpassende chainflex® kabel kan een lange levensduur worden bereikt en kunnen de onderhoudskosten worden geminimaliseerd.

Probleem

Oplossing

Het volautomatische graszodenverlichtingssysteem kan de voetbalgrasmat het hele jaar door voorzien van contactloos LED groeilicht voor regeneratie.

Op een traject van 120 meter over het voetbalveld verminderen speciale rollenergiekettingen de vereiste duw- en trekkrachten.

Verschillende B- en C-bundels die van de hoofdbundel uitsteken, werden uitgerust met kabelrupss uit de E2/000-serie en de e-spool®.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service