Verander van taal :

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert igus® hoogwaardige kabelgeleidingssystemen voor diverse toepassingen - van drankautomaten tot staalfabrieken. igus® energiekettingen worden al betrouwbaar gebruikt in vele honderdduizenden toepassingen wereldwijd. Door de technische vooruitgang van nieuwe systemen en machines op de markt, breiden we ons assortiment kabelrupsen® voortdurend uit met productinnovaties. Onder het motto Tech up. Cost down. stellen we u in staat om tegelijkertijd kosten te besparen en de kwaliteit van machines en systemen verder te verhogen.
Voortdurend uitbreiden van het e-chain® assortiment met productinnovaties

Voorkom stilstand, verleng de levensduur van producten en bespaar op onderhoudskosten

Recycle oude energiekettingen van igus® of andere fabrikanten in plaats van ze weg te gooien


s Werelds eerste energiekettingsysteem met een eigen aandrijving, nu vrijwel slijtagevrij met een lineaire motor. Voor lange afstanden van 1.000 m en meer met extreme dynamiek en lange looptijden. Voor de volgende generatie ASC-kranen (Automated Stacking Cranes).

s Werelds grootste kabelrups® E4.350 wordt gebruikt bij slibontwatering om de zware, bewegende slangen veilig te geleiden. Ondanks de enorme vulgewichten garandeert hij de vereiste hoge stilstandtijd van het hele systeem. Lange minimale levensduur van 15 jaar zonder groot onderhoud, continue werking 365 dagen per jaar

Speciaal plat, eenvoudig en gunstig ontwerp voor kabelgeleiding in de krapste ruimtes in serverracks of voor alle soorten uittrekelementen/ladeblokken. Gunstige kabelgeleiding met eenvoudige vulbaarheid en gedefinieerde buigradius.

De igus® kabelrupshaspel is een gemotoriseerd, op een haspel gemonteerd kabelrupssysteem® waarmee, dankzij een speciale ketting voorzien van rolinzetstukken, de contactdoos flexibel kan worden gepositioneerd binnen een bereik tot 100 m. Dit betekent dat meer schepen kunnen worden bevoorraad dan met vaste systemen. Dit betekent dat er meer schepen kunnen worden bevoorraad dan met vast geïnstalleerde systemen.