Verbeter techniek

Verbeter de technologieMet de drylin® loodschroeftechnologie

100% smeermiddelvrij

100 % roestvrij

88% lager gewicht

30% langere levensduur

100% smeermiddelvrij

100 % smeringsvrij

Schroefdraad maat
Cilindrische spindelmoer

Cilindrische loodschroefmoer

Naar de webshop
Flens spindelmoer
Cilindrisch met sleutelvlak

cilindrische moer

Naar de webshop
Flens spindelmoer afgevlakt

Draadmoer

Naar de webshop
Spindel

Loodschroeven

Naar de webshop
Flens spindelmoer

Accessoires & Speciale ontwerpen

Naar de webshop

Voorbeelden van toepassingen

Vulsysteem
  • Wat was er nodig? Een schoon bottelsysteem, dat niet steriel hoeft te zijn, maar wel heel schoon, en een laag totaalgewicht van het systeem.
  • Vereisten: Geschikt voor cleanroom, smeermiddelvrij, onderhoudsvrij, laag gewicht, precisie, snelle beschikbaarheid
  • Materiaal: trapeziumvormige schroefmoer van iglidur® materiaal W300, trapeziumvormige schroef van AISI 304 materiaal, drylin® -miniatuurgeleiders.
  • Industrie: Medische technologie
Laboratoriumapparatuur voor vloeistofverwerking
  • Wat was er nodig? Een extreem schone toepassing van de igus® producten, evenals een hoog rendement en een snelle doorvoersnelheid.
  • Eisen: geschikt voor hygiënegevoelige omgevingen, smeervrij, onderhoudsvrij, lage wrijvingscoëfficiënt, hoge spoed, ruimtebesparend, snel en eenvoudig te vervangen, lichtgewicht, nauwkeurig, snel beschikbaar, kostenbesparend
  • Materiaal: drylin® trapeziumvormige draadspindel van roestvrij staal 1.403 en drylin® trapeziumvormige moer van iglidur® hoogwaardige kunststoffen.

100% smeermiddelvrij

100 % corrosievrij

Dryspin® Materiaalselectie

iglidur J
iglidur J200
iglidur W300
iglidur J350
iglidur J
iglidur J
iglidur J200

Voorbeelden van toepassingen

Afsluiter
  • Wat was er nodig? Foutloze procestechnologie
  • Vereisten: Onderhoudsvrij & Smeermiddelvrij, chemische weerstand
  • Materiaal: Onderhoudsvrije iglidur® materialen
  • Industrie: Procestechniek
  • Succes voor de klant: Onze schroefloodtechnologie en glijlagers zorgen ervoor dat de lagerpunten feilloos functioneren.
Vlakapparaat
Zonnepanelen
  • Wat was vereist: Soepele werking onder extreme omgevingsomstandigheden
  • Vereisten: Ongevoelig voor vuil, onderhoudsvrij, soepele beweging
  • Industrie: Zonnetechnologie
  • Succes voor klanten: drylin® loodschroeftechnologie en igubal® gewrichtslagers zorgen voor een perfecte werking bij extreme temperaturen en onder invloed van wind, water, vuil en stof.

50% gewichtsafname

88% gewichtsvermindering

Loodmoer met flens

Voorbeelden van toepassingen

Miniatuur 3D-printer
Vulsysteem
  • Wat was er nodig? Een schoon bottelsysteem, dat niet steriel hoeft te zijn, maar wel heel schoon, en een laag totaalgewicht van het systeem.
  • Vereisten: Geschikt voor cleanroom, smeermiddelvrij, onderhoudsvrij, laag gewicht, precisie, snelle beschikbaarheid
  • Materiaal: trapeziumvormige moer van iglidur® W300, trapeziumvormige draadspindel van materiaal AISI 304, miniatuurgeleidingen drylin®
  • Industrie: Medische technologie

30% toename van de levensduur

30 % langere levensduur

De dryspin® technologie

dryspin technologie

Spindelmoeren

Spindelmoeren webshop

Accessoires en speciale geometrieën

Accessoires webshop

Gratis dryspin® sample

  • Smeer- en onderhoudsvrij
  • Hogere efficiëntie
  • Langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Bestand tegen media
  • Geluidsarme, trillingsvrije loop dankzij afgeronde tandgeometrie
  • Levensduur kan online worden berekend
Slijtagetest

Slijtagetest: nieuwe meting Ds10x3

dryspin

Verbeter uw technologie met andere igus® producten & Verminder kosten

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service