Verander van taal :

Sferische spindelmoeren – die vaak worden gebruikt als verbindingsmoeren of compensatiemoeren in combinatie met spindels – vormen een ideale oplossing wanneer er in het systeem uitlijningsfouten, kanteling of randbelastingen optreden. igus combineert dit werkingsprincipe met de voordelen van de dryspin-draadspindel technologie en tribologisch geoptimaliseerde materialen, zoals iglidur- of igubal-componenten. Wat het product zo bijzonder maakt: igus maakt gebruik van smeermiddelvrij, hoogwaardige polymeren die zorgen voor een lange levensduur en maximale betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen. De nieuwe bolvormige spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in een eerste serie verschillende afmetingen en omvatten ook een uitvoering met staand lagerblok.

De nieuwe dryspin spuitgegoten spindelmoeren in cilindrische of flensuitvoeringen incl. platte moersleutels.

De nieuwe dryspin-spindelmoeren, vervaardigd uit halffabricaat, in een cilindrische uitvoering, met flens of met sleutelvlak.

De nieuwe dryspin maat DS8x4-RH wordt aan het productassortiment toegevoegd, waardoor de DST-schroefdraadproductlijn met nog een steek wordt uitgebreid. De nieuwe DS8x4-RH vult nog een ruimte in het assortiment van steken met een diameter van 8 mm. Alle dryspin-spindelassen kunnen ook op maat worden vervaardigd. Configureer online of stuur ons uw tekening. We sturen u binnenkort een offerte toe.

De ene schroefdraad na de andere: Het productassortiment wordt uitgebreid met de nieuwe Dryspin maat DS10x5-RH, waarmee weer een gat wordt gedicht in het pitch assortiment van 10mm diameters. Alle dryspin draadspindels kunnen ook op maat worden gemaakt. Configureer ze online of stuur ons uw tekening. We geven u op korte termijn een offerte.

De nieuwe dryspin-spindelmoeren, vervaardigd uit halffabricaat, in cilindrische, flens- of sleutelvlakuitvoering.

De nieuwe dryspin spuitgegoten spindelmoeren voor loodschroeven in cilindrische of flensuitvoeringen incl. sleutelvlakken.

Besparingen dankzij universele vervanging! De spindelmoeren van iglidur JPF wordt gekenmerkt door zijn veelzijdige aanhaalmogelijkheden op de flens. Spuitgegoten, voor hoge precisie en belastbaarheid. Ga voor meer specifieke toepassingen of technische details naar onze website of neem contact op met onze experts. Het productassortiment wordt uitgebreid met vijf nieuwe maten voor diameters van 12 tot 32 mm.
Sferische schroefmoeren worden vaak gebruikt als verbindings- of balanceer moeren in combinatie met loodschroeven en bieden een ideale oplossing voor uitlijnfouten, kantel- of randbelastingen. igus combineert dit functionele principe met de voordelen van de dryspin schroeftechnologie.


De nieuwe dryspin afmeting DS32x32. Alle dryspin draadspindel kunnen op maat worden gemaakt. Configureer online of stuur ons uw tekening.

Onze loden spindelmoeren zijn nu ook verkrijgbaar in de nieuwe Dryspin maat DS32x32.

De spindelmoeren van iglidur JPF is nu verkrijgbaar in vele andere afmetingen. Naast de bekende diameters van 10 mm zijn ze nu ook verkrijgbaar met diameters van 6,35 mm en 8 mm.

Nieuwe dryspin afmetingen DS16x5-LH en DS16x10-LH. Alle dryspin draadspindel kunnen op maat worden gemaakt. Configureer online of stuur ons uw tekening.

Onze spindelmoeren gemaakt van stafstaal zijn nu ook verkrijgbaar in de nieuwe dryspin afmetingen DS16x5-LH en DS16x10-LH .

De nieuwe dryspin spuitgegoten spindelmoeren in cilindrische of flensuitvoeringen incl. platte moersleutels, zorgen voor een stille werking dankzij nauwere productietoleranties en afgeronde tandgeometrieën. Geen vet of olie in de draadspindel aandrijving.

De spindelmoeren van iglidur JPF wordt gekenmerkt door zijn veelzijdige bevestigingsmogelijkheden op de flens. Spuitgegoten, voor hoge precisie en belastbaarheid. Het iglidur JPF-materiaal is bijzonder milieuvriendelijk omdat het PTFE-vrij is en PFAS-getest. Deze eigenschappen maken de loden schroefmoer ideaal voor toepassingen waar zowel met hoge mechanische eisen als met milieuaspecten rekening moet worden gehouden.

De nieuwe voorgespannen spindelmoer overtuigt met een minimale axiale speling en de hoogste positioneringsnauwkeurigheid. Het is het kosteneffectieve alternatief voor de spelingsvrije spindelmoeren en is perfect geschikt voor kleine steekafstanden. Dit is het beproefde voorspanningsprincipe van SHT-PL.

Om de axiale speling te beperken, is een van de meest nauwkeurige oplossingen de spelingsvrije moer van de spindelmoer. Het bestaat uit verschillende onderdelen en past zichzelf aan tijdens het dragen. Deze is in het bijzonder geschikt voor spindelaandrijvingen met steile schroefdraad voor snelle afstelling van kleine lasten. De spelingsvrije loden spindelmoer is verkrijgbaar in twee nieuwe afmetingen (DS3,5x1 en DS4x2,4).

Nieuwe dryspin afmetingen DS6.35, DS8 en DS12x25. Omgekeerde draadspindels zetten roterende bewegingen om in lineaire bewegingen. Ze bestaan uit een draadspindel met rechtse en linkse schroefdraad. We breiden ons assortiment dryspin uit met diameters van 6,35 mm, 8 mm en onze maat DS12x25. Beide draadspindels met verschillende draairichtingen zijn met elkaar verbonden door hun vastgepinde bewerkte uiteinde. Dankzij hun ontwerp besparen ze ruimte en bieden ze flexibiliteit voor formaat aanpassingen.

De nieuwe DS32x5 wordt vooral gebruikt in onze nieuwe lineaire SLR-as. DS6.35x25.4 breidt het assortiment van steile draadspindels met hoge helix en linkse draad uit.

De nieuwe dryspin draadspindel gemaakt van stafmateriaal in cilindrische, geflensde of platte versies bieden de volgende voordelen:

De nieuwe dryspin spuitgiet moeren voor loodschroeven in cilindrische of flensuitvoeringen incl. platte moersleutels, zorgen voor een stille werking dankzij nauwere productietoleranties en afgeronde tandgeometrieën. Langdurig gebruik dankzij gepatenteerde asymmetrie. Geen vet of olie in de draadspindel-aandrijving.

De high helix steile draadspindel maken deel uit van onze dryspin serie, die speciaal ontworpen is voor snelle en efficiënte toepassingen. Schroefdraad maten van DS3,5x1 tot DS25x5 zijn hier verkrijgbaar.
Daarnaast biedt het productgamma van de hoofdschroef kleine pitch met de bekende dryspin voordelen:

De dryspin draadspindel technologie is gebaseerd op het principe van smerings- en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze draadspindel technologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en de draadspindel, garanderen een efficiëntie tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan die van conventionele draadspindel-aandrijvingen:

De dryspin draadspindel technologie is gebaseerd op het principe van smerings- en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze draadspindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindel-aandrijvingen.

Draadspindel systemen vormen het hart van elke doe-het-zelf 3D-printer. Ze garanderen een nauwkeurige positionering van het printbed, zijn onderhoudsvrij en duurzaam.
Het iglidur R spindelmoer dat we gebruiken, heeft geen PTFE nodig. Het materiaal is veilig, duurzaam, voorspelbaar en trillingsdempend.

Alle dryspin draadspindels kunnen op maat worden gemaakt. Configureer ze online of stuur ons uw tekening. Wij kunnen dan snel een offerte uitbrengen.

De specificaties en geometrieën van onze draadspindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindel-aandrijvingen.
De nieuwe dryspin® spindelmoeren zijn gemaakt van halffabricaat in een cilindrische, flens- of sleutelvlak versie:

Langere levensduur dankzij het spuitgietproces en soepelere werking dankzij nauwere productietoleranties. Ontdek hier de voordelen van het spuitgegoten polymeer alternatief voor metalen sferische kogelomloopspindels. Onze dryspin injectie gegoten spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe afmetingen.

De high helix loodschroeven maken deel uit van onze dryspin serie, die speciaal ontworpen is voor snelle en efficiënte toepassingen. Draadmaten van DS4x2,4 tot DS18x100 zijn verkrijgbaar. Daarnaast biedt het productgamma van de draadspindel kleine steken met de bekende dryspin voordelen.
Reduceer de tijd die wordt gespendeerd aan het ontwerp en optimaliseer het inkoopproces voor uw draadspindeltechniek.

De dryspin draadspindel technologie is gebaseerd op het principe van smerings- en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze draadspindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindel-aandrijvingen.

De dryspin draadspindel technologie is gebaseerd op het principe van smerings- en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze draadspindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindel-aandrijvingen.

De voorgespannen spindelmoeren maakt indruk met minimale axiale speling en maximale positioneringsnauwkeurigheid. Het is het kosteneffectieve alternatief voor spelingvrije loden schroefmoeren en is ideaal voor kleine steekafstanden. Dit is het beproefde voorbelastingsprincipe van SHT-PL.

Tech up:
Nieuw draadspindelsteun in vier nieuwe maten voor eenvoudige montage van de draadspindel-aandrijving
Eenvoudige montage
▼ Cost down:
Voordelig type geoptimaliseerd voor spuitgieten
Kostenbesparingen tot 60% in vergelijking met in de handel verkrijgbare metalen schroefhulzen met dezelfde aansluitafmetingen
Deze studie combineert versterkte kunststof blokken met een metalen klemring en iglidur® glijlagers voor de versie met vaste lagering en alleen de kunststof blokken met een iglidur® speciale glijder voor de versie met zwevende lagering. Ze hebben 1:1 montagematen als metalen steunblokken voor draadspindelsteun.

Tech up:
Nieuw draadspindelsteun in vier nieuwe maten voor eenvoudige montage van de draadspindel-aandrijving
Eenvoudige montage
▼ Cost down:
Voordelig type geoptimaliseerd voor spuitgieten
Kostenbesparingen tot 60% in vergelijking met in de handel verkrijgbare metalen schroefhulzen met dezelfde aansluitafmetingen
Deze studie combineert versterkte kunststof blokken met een metalen klemring en iglidur® glijlagers voor de versie met vaste lagering en alleen de kunststof blokken met een iglidur® speciale glijder voor de versie met zwevende lagering. Ze hebben 1:1 montagematen als metalen steunblokken voor draadspindelsteun.

Tech up:
Hoog rendement
Soepeler dankzij de nauwere productietoleranties in de standaardversie
Stillere werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
Online tool voor schroefconfiguratie
Directe prijsweergave
Draadspindel online bewerken zonder CAD-kennis
Hogere efficiëntie en langere levensduur dan conventionele loodschroeven dankzij de unieke dryspin draadspindel technologie. Corrosievrij en 100% smering en onderhoudsvrij. Onze dryspin draadspindel zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe afmetingen.

Tech up:
Spindelmoeren in cilindrische uitvoering of met flens
Soepelere loop dankzij standaard nauwere productietoleranties
Stillere werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% voordeliger dan metalen spindelmoeren
Gratis online tools met levensduurberekening en directe prijsweergave
Efficiëntie tot wel 82% en 25% minder slijtage dan conventionele spindelaandrijvingen. Ontdek hier de voordelen van het smeermiddelvrije polymeer alternatief voor metalen kogelomloopspindels. Onze plastic spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe dryspin® draadsteken.

Tech up:
Stille werking dankzij afgeronde tandgeometrie
Langere levensduur dankzij spuitgietproces
Soepeler werking dankzij nauwere productietoleranties in de standaardversie
▼ Cost down:
Rendabele spuitgietproductie
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% rendabeler dan metalen spindelmoeren
Langere levensduur dankzij het spuitgietproces en soepelere werking dankzij nauwere productietoleranties. Ontdek hier de voordelen van het spuitgegoten polymeer alternatief voor metalen kogelomloopspindels. Onze dryspin injectie gegoten spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe afmetingen.

Tech up:
Voordelig alternatief voor de spelingsvrije moer
Permanent minimale axiale speling voor hoge positioneernauwkeurigheid
Bewezen voorbelasting principe van SHT-PL
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Geen onderhoudswerkzaamheden dankzij zelfinstellende axiale speling aan beide zijden
De nieuwe voorgespannen spindelmoer overtuigt met een minimale axiale speling en de hoogste positioneringsnauwkeurigheid. Het is het kosteneffectieve alternatief voor de zero-backlash en perfect geschikt voor kleine kampeerplaatsen. Dit is het beproefde voorbelastingsprincipe van SHT-PL. Typische toepassingen zijn onder andere 3D-printers.

Tech up:
Alternatief voor DIN103
Soepelere loop dankzij nauwere productietoleranties in de standaardversie
Stillere werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
Online tool voor schroefconfiguratie
Directe prijsweergave
Draadspindel online bewerken zonder CAD-kennis
Hogere efficiëntie en langere levensduur dan conventionele loodschroeven dankzij de unieke dryspin draadspindel technologie. Corrosievrij en 100% smering en onderhoudsvrij. Onze dryspin draadspindel zijn nu verkrijgbaar in vier nieuwe afmetingen.

Tech up:
Alternatief voor DIN103
Soepelere loop dankzij nauwere productietoleranties in de standaardversie
Stillere werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% voordeliger dan metalen spindelmoeren
Gratis online tools met levensduurberekening en directe prijsweergave
Efficiëntie tot wel 82% en 25% minder slijtage dan conventionele spindelaandrijvingen. Ontdek hier de voordelen van het smeermiddelvrije polymeer alternatief voor metalen kogelomloopspindels. Onze plastic spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in vier nieuwe dryspin draadafstanden.

Tech up:
Alternatief voor DIN103
Langere levensduur dankzij spuitgietproces
Soepeler werking dankzij nauwere productietoleranties in de norm
▼ Cost down:
Rendabele spuitgietproductie
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% rendabeler dan metalen spindelmoeren
Langere levensduur dankzij het spuitgietproces en soepelere werking dankzij nauwere productietoleranties. Ontdek hier de voordelen van het spuitgegoten polymeer alternatief voor metalen kogelomloopspindels. Onze dryspin spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in vier nieuwe afmetingen.

▲ Tech up:
Uitbreiding van het dimensionale bereik voor motorschroeven
Klaar voor aansluiting op drylin® E kartelmotoren
Overbrenging van hogere koppels mogelijk
▼ Cost down:
Geen extra configuratie nodig
Gratis online tools met levensduurberekening
Online draadspindel zonder CAD-kennis
Hogere efficiëntie en langere levensduur dan conventionele motorspindels dankzij de unieke dryspin spindel technologie. Corrosievrij en 100% smering en onderhoudsvrij. Onze motor draadspindel met spline voor drylin E-motoren zijn nu verkrijgbaar in twaalf afmetingen en met de volgende specificaties.

▲ Tech up:
Uitbreiding van het dimensionale bereik voor motor draadspindels
Klaar voor aansluiting op drylin E draadspindels
▼ Cost down:
Geen extra configuratie nodig
Draadspindel bewerking zonder CAD-kennis
Gratis online tools met levensduurberekening
Hogere efficiëntie en langere levensduur dan conventionele draadspindels dankzij de unieke dryspin high helix draadspindel technologie. Het standaardassortiment voor motor omvat aansluitklare draadafmetingen van DS6,35x2,54 tot DS14x25 en TR08x1,5 tot TR12x6P3. Daarom zijn onze dryspin motor lead screws met precisiebewerking voor drylin E motoren verkrijgbaar in 24 afmetingen.

Tech up:
Voordelig alternatief voor de spelingsvrije moer
Permanent minimale axiale speling voor hoge positioneernauwkeurigheid
Bewezen voorbelasting principe van SHT-PL
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Geen onderhoudswerkzaamheden dankzij zelfinstellende axiale speling aan beide zijden
De nieuwe voorgespannen spindelmoer overtuigt met een minimale axiale speling en de hoogste positioneringsnauwkeurigheid. Het is het kosteneffectieve alternatief voor de zero-backlash en perfect geschikt voor kleine kampeerplaatsen. Dit is het beproefde voorbelastingsprincipe van SHT-PL. Typische toepassingen zijn onder andere 3D-printers.

Tech up:
Hogere axiale belastingen tot 500N
Belasting onafhankelijk
Levenslange minimale axiale speling dankzij het spelingsvrij principe
▼ Cost down:
Geen onderhoudswerkzaamheden dankzij zelfstellend nul speling principe
Gratis online tools met levensduurberekening
Tot 82% hoger rendement
Om de axiale speling te beperken, is een van de meest nauwkeurige oplossingen de spelingsvrije moer van de draadspil. Het bestaat uit verschillende onderdelen en past zichzelf aan tijdens het dragen. Deze is in het bijzonder geschikt voor spindelaandrijvingen met steile schroefdraad voor snelle afstelling van kleine lasten. De spelingsvrije spindelmoeren is verkrijgbaar in zes nieuwe afmetingen.

Tech up:
Voldoet aan EN45545 Gevarenniveau 3
Voor gebruik in spoorwegvoertuigen zonder aanvullende documentatie
▼ Cost down:
Kostenvoordelen in vergelijking met metalen oplossingen
Geschikt voor gevarenklasse HL 3
Voorspelbare levensduur
Onze J350 moeren zijn nu certificeerbaar volgens de EN45545 Gevaar Level 3 brandnorm. Speciaal voor toepassing in spoorvoertuigen bieden wij daarom een groot aantal afmetingen aan. Ze zijn getest volgens de eisen van R24, voor onderdelen tot 500 gram.

Tech up:
Tot 30% langere levensduur dankzij asymmetrie van de schroefdraad
Stille werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% rendabeler in vergelijking met metalen
loden schroefmoeren
Onze kunststof spindelmoeren zijn nu verkrijgbaar in twee nieuwe dryspin steile schroefdraad afstanden met hoge helix:

Tech up:
Rendementen tot 82%
Geluids- en trillingsarme werking
▼ Cost down:
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 50,9% rendabeler in vergelijking met metalen
loden schroefmoeren
Onze soorten:

Tech up:
Tot 30% langere levensduur dan conventionele loodschroeven
Geluids- en trillingsarme werking dankzij afgeronde tandgeometrie
▼ Cost down:
Online tool voor aangepaste schroefconfiguratie
Directe prijsweergave
Bewijs
Voorspelbare levensduur online
Getest: tot 25% minder slijtage dan conventionele draadspindels
Verkort de tijd die nodig is voor uw ontwerp en optimaliseer het inkoopproces voor uw draadspindeltechnologie.

Tech up:
Soepelere werking bij hoge snelheden
Stille en trillingsvrije werking
▼ Cost down:
Rendabele productie bij spuitgieten
Onderhoudsvrij dankzij zelfsmerende schroefmoeren
Onze types:
Cilindrische spindelmoeren
Flens schroefmoeren
Cilindrische spuitgiet spindelmoeren
Spuitgiet spindelmoeren met flens
► Alle types ook verkrijgbaar met vlakke sleutel

Tech up:
Nieuw type voor veilige en eenvoudige schroefverbinding
Aansluitmaten identiek aan standaard kogelomloopspindel
▼ Cost down:
Voordelig spuitgiet geoptimaliseerd type
Variabel ontwerp voor alle schroefdraden Ø 14/16 en 18/20
Bewijs:
Voorspelbare levensduur online
Duurzaamheid:
Lichtgewicht en lage inertie dankzij kunststof
Duurzaam dankzij gepatenteerde draadasymmetrie

Tech up:
Tot 2,5 x hogere efficiëntie dankzij geoptimaliseerde flankhoeken
100% smeer- en onderhoudsvrij
Tot 25% minder slijtage
▼ Cost down:
Rendabele alternatieve kogelomloopspindels
Voorspelbare levensduur online
De nieuwe afmetingen:
DS6,35x2,54 LH, DS12,7x12,7, DS10x3, DS16x10, DS20x5
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert