Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Charge : 50 N
Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 450 tr/min
Durée de l'essai : 150 000 cycles
1. Géométrie concurrente 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / 304L iglidur® J / moulage par injection
3. DS10x3 / 304L1 iglidur® J / moulage par injection
L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre filet dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25 % d'usure de moins, jusqu'à 25 % de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et le filet trapézoïdal Tr10x3.
Les écarts plus grands entre les différents pas dryspin permettent à la vis de s’adapter de manière idéale aux caractéristiques des polymères hautes performances sans graisse igus. La part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas peut être augmentée à raison du facteur 1,3 pour toutes les tailles. La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des géométries standard.