Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Cette structure sur laquelle un mouvement linéaire avec pivotement/rotation est réalisé à l'aide d'une couronne d'orientation igus PRT illustre bien la grande flexibilité du système modulaire linéaire drylin® W. La plaque de montage du chariot linéaire drylin® W offre suffisamment de place pour accueillir directement la couronne PRT. La structure ci-contre fait appel à la taille 10-120 avec un chariot linéaire d'une longueur de 150 mm et à la couronne d'orientation plate PRT-04-50. Pour ce qui est de son application pratique, cette structure a été utilisée pour régler un accoudoir et pour tourner un iPad dans la direction optimale pour l'utiliser.
Nos collaborateurs vous contactent par téléphone. Prenez tout simplement rendez-vous et bénéficiez d'un conseil de qualité.
Obtenez plus d'informations sur d'autres nouveautés igus® et demandez notre brochure avec toutes les nouveautés 2020.
Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24