Verander van taal :

Onze smeermiddelvrije uitschuif rails zijn verkrijgbaar tot een uitschuiflengte van 2.000 mm. Het telescopische systeem bestaat uit geleiderails van geanodiseerd aluminium en een schuifelement van hoogwaardig iglidur kunststof. Hierdoor lopen de telescooprails stil, hygiënisch en droog. Bovendien hechten zich geen vuildeeltjes aan de geleiding. Onze telescoopgeleiders zijn verkrijgbaar in standaard uitschuiflengtes in de winkel of uitschuiflengtes op maat.
Ontdek de voordelen van telescopische rails in onze nieuwe whitepaper. U krijgt intrigerende inzichten in typische toepassingsgebieden, van lade-uitbreidingen en machinebetimmeringen tot auto- en medische technologie.

Voert u individuele eisen in en ontvang optimale configuraties voor telescopische rails die ideaal zijn voor jouw project. Wij bieden telescopische rails van hoge kwaliteit in verschillende ontwerpen.
Onze gebruiksvriendelijke oplossing helpt u tijd en moeite te besparen door u direct naar de juiste producten te leiden. Of u nu op zoek bent naar rails voor meubels, machinetechniek of industriële toepassingen, onze opties bieden u maximale functionaliteit en draagvermogen.

drylin lineaire geleidingen zijn bestand tegen hoge temperaturen, hoge trillingsniveaus en meer.
Zelfs in aanwezigheid van zand, spanen en stof kunnen drylin lineaire geleidingen worden gebruikt.
Corrosievrij en mediabestendig voor toepassingen onder water.
Ongeveer vier keer stiller dan vergelijkbare lineaire lagers van metaal.
Tot 75% lichter dankzij hoogwaardig polymeer.
Alle systemen werken zonder externe smering en zijn daardoor uiterst schoon.
Wilt u meer ruimte en een slaapplaats creëren voor uw volgende reis? We hebben instructies gemaakt voor een DIY slaap box. Download gewoon de materiaallijst en het tekenbestand op de volgende pagina en ga aan de slag.

De drylin NTP 27 kunststof telescoopgeleiding is de perfecte oplossing voor het nauwkeurig positioneren van zware lasten. De geleiding is gemaakt van robuust kunststof, wat zorgt voor een hoge veerkracht en duurzaamheid. Hij is niet alleen zeer sterk, maar ook gemakkelijk en stil in gebruik. Het nieuwe telescoopontwerp is verkrijgbaar in meerdere kleuren, zodat hij perfect aansluit bij individuele behoeften. Het volledig zelfsmerende ontwerp met iglidur hoogwaardige polymeren is ook bijzonder praktisch. Op deze manier blijft de geleiding altijd soepel. Een ander voordeel van de drylin NTP 27 kunststof telescoopgeleiding is de stille bediening dankzij voorspanningssegmenten. Dit betekent dat zware lasten moeiteloos kunnen worden verplaatst zonder onaangename geluiden te maken. Met zijn robuuste materiaal, eenvoudige bediening en geruisloze werking overtuigt hij over de hele line en biedt hij een hoge mate van comfort en betrouwbaarheid in het gebruik.