Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® N im Food Truck

Wetterbeständig und platzsparend

Ein normaler Truck wurde von Nomes srl zum Food Truck umgebaut. Dort können verschiedene Waren angeboten werden wie Pizza, Hamburger, Eis und vieles mehr. An der Decke des Autos sind Schiebe- und Hängeschranke für den Verkauf von Waren montiert. Durch das Linearsystem drylin N können die Elemente variabel verstellt werden. Das Verschieben eines Schrankelements in der hinteren Position gewährleistet eine perfekte Sicht auf den Rückspiegel und die Seitenscheibe für den Fahrer des Fahrzeugs; die Verstellung in der vorderen Position hingegen ermöglicht während der Verkaufszeiten die Abdeckung des Fahrbereichs und eine erhebliche Vergrößerung der Ausstellungsfläche für die zum Verkauf angebotenen Waren.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® N Linearsystem, xiros® Kugellager
  • Anforderungen: Die Bauteile sollten so flach wie möglich, leicht, belastbar und wartungsfrei sein, um das Tragegewicht nicht wesentlich zu erhöhen und die geeignete Kapazität für die zu tragenden Waren zu bieten. Außerdem dürfen keine Schmierfette oder Öle den Träger verschmutzen. Die Funktion sollte bei allen Umgebungsverhältnissen gegeben sein und eine lange Lebensdauer aufweisen. Zudem schnell und einfach montierbar sein.
  • Eingesetzte Produkte: drylin® N Linearsystem, xiros® Kugellager
  • Erfolg für den Kunden: Die Produkte von igus® zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, ihre Wartungsfreiheit und ihre Schmierfreiheit aus. Durch die Möglichkeit der individuellen Auswahl der Größen und Materialien lassen sich die igus® Produkte optimal anpassen. Sie sind platzsparend und leicht. Schienen und Lager sind wetter- und korrosionsbeständig und so ist ein Betrieb im Innen-als auch im Außeneinsatz ganzjährig möglich.
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Food Truck

Eingesetzte Produkte

drylin® N Linearsystem

drylin N
Zum Online-Shop

xiros® Kugellager

xiros
Zum Online-Shop

Problem

Die große Herausforderung besteht darin, einen Food Truck zu entwickeln, der sich bei jedem Wetter im Freien einsetzen lässt. Es ist auch wichtig, dass er einfach und leicht zu handhaben ist, um die Ware zu lagern und für den Kunden auszustellen. Um Platz zu sparen und eine einfache Handhabung zu gewährleisten, ist eine einfache Befestigung für die Deckenmontage notwendig. Dadurch können die Waren im Food Truck platzsparend gelagert und gleichzeitig leicht zugänglich gemacht werden.

Lösung

Mit der Verwendung von drylin® N Flachführungen und xiros® Kugellager von igus® lassen sich die Probleme eines Food Trucks, der wetterbeständig und gleichzeitig einfach und leicht zu handhaben ist, effizient und zuverlässig lösen. Die Produkte bieten eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, eine einfache und reibungslose Bewegung der Lagerregale durch die Deckenmontage und eine platzsparende, leicht zugängliche Lagerung der Ware. Die Montage ist schnell und einfach durchzuführen und ermöglicht eine flexible Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Dank unterschiedlicher Größen und individueller Konfigurationsmöglichkeiten im online Konfigurator ist drylin® N optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassbar und ist komplett schmierfrei. Insgesamt zeichnet sich die drylin® N Linearführung durch ihre die flache Bauweise, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie bietet eine effiziente kostengünstige Lösung für den Food Truck. Dadurch wird dieser zu einer optimalen Lösung für den Verkauf von Speisen und Getränken im Freien.

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Anwendungsbilder:


Grafik:

Funktionsfähiges Lager- und Stauraumregal, oben befestigt an drylin N Flachführungen,
durch diese kann das Regal reibungslos verschoben werden.
Es ist so konzipiert, dass der begrenzte Platz effizient genutzt werden kann.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH