Technische accessoires voor drylin® lineaire module en lineaire als

Voor handmatige en elektrische beweging

Besturingselementen

drylin® analoge positie-indicator voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Analoge positie-indicatoren

  • Analoge indicator gemaakt van kunststof
  • Teller naar keuze 3 tot 5 cijfers
  • Inclusief passende reduceerhuls
  • Kan gecombineerd worden met een handklem
drylin® positie-indicator voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Digitale positie-indicator

  • Elektronisch digitaal display
  • 5-cijferig LCD-scherm
  • Hoge levensduur van de batterij
  • Standaard of 180° displayoriëntatie
drylin® draadspindelklemmen voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Klemflens voor de as

  • Voor bevestiging aan de positie-indicator
  • Beveiligt de draadspindel tegen onbedoeld draaien
  • Voor verschillende draadspindeldiameters
drylin® handwielen voor igus® lineaire modules en XY-tafels

handwiel

  • Draaiknop: gedefinieerde standaard voor complete eenheden
  • Verschillende buitendiameters beschikbaar
  • Verschillende handgrepen beschikbaar
drylin® haakse aandrijvingen voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Flexibele haakse aandrijving

  • Flexibele verstelling - 360° draaibaar
  • max. aandrijfkoppel 3Nm
  • Spannen met stelschroef
  • Ø 12mm h7 uitgang als
drylin® haakse aandrijving voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Dubbelzijdige haakse aandrijving

  • Voor roterende overbrengingen van 90°
  • Configuratie met klemschroef, positie-indicator en handwiel mogelijk
  • Zware uitvoering beschikbaar
drylin® haakse aandrijving met handwiel voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Hoekaandrijving FDA-conform

  • max. aandrijfkoppel 3Nm
  • Enkel onderdeel van roestvaststaal
  • Gemakkelijk schoon te maken
  • Compatibel met SHTC-20-EWM-HYD
drylin® flexibele assen voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Flex assen

  • Lengtes: 300 mm, 500 mm en 1.000 mm
  • Flexibel als: Gepolijst staal
  • Flexibele installatie
  • Ruimtebesparing
Fflens

Motoraansluiting accessoires

  • Alles voor de motoraansluiting
  • Adapter sets
  • Motor
  • Koppeling
drylin_HSQ_570

HSQ zwenkheftafel

  • Getand, hard geanodiseerd en corrosievrij vierkant kokerprofiel
  • Modulair ontwerp
  • Aandrijving: NEMA11 stappenmotor
drylin_HSQ_570

Portaal aandrijvingen

  • Ruimtebesparing
  • Compacte lineaire robotopstelling
  • Voor reductoren en stappen- en EC/BLDC-motoren
  • Meer veiligheid dankzij encoder en rem
Eindschakelaar

Eindschakelaar

  • Kosteneffectief
  • Lichtgewicht
  • Beschermingsklasse IP50
  • Wisselcontact
Adaptersets

Adaptersets voor servomotoren

  • Eenvoudig & Snelle inbedrijfstelling
  • Inclusief motorflens koppeling en montageschroeven
  • Geschikt voor veel gangbare fabrikanten

Montage- en installatieaccessoires

drylin® montageplaat voor igus® lineaire modules

Adapterkit voor lineaire robotopstelling

  • Eenvoudig en snel meerassige lineaire robots instellen
  • Voor schroef- en tandriemassen
  • Kabelrups montage voorbereiding
  • Montage van y-as op 2 x-assen
Adapterplaat voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Adapterplaat

  • Adapterplaat voor handmatig uitlijnen van
    Positie-indicatoren en handklemmen
  • Geschikt voor drylin® lineaire module van de SLW, SHT serie. SHTP
drylin-klemmen voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Klem

  • Veilige montage
  • Volledig verstelbaar
  • Voor drylin® SAW lineaire module en ZLW tandriemassen & WSX hoog profiel
drylin® gleufmoeren voor igus® lineaire modules

Sleufmoeren

  • Volledig verstelbaar
  • Ideaal voor drylin® eind- en referentieschakelaars
  • Geschikt voor T-sleuf van de drylin® WSX high-profiel
  • Veilig vast te houden & achteraf te monteren
drylin® afstandhouder voor igus® lineaire modules

Afstandhouder

  • Adapterset bevat twee afstandsstukken voor de aansluiting van een lineaire module
  • Materiaal: aluminium
  • Montagemogelijkheid voor naderingsschakelaar
  • Kan achteraf worden gemonteerd
drylin® aansluitelementen voor igus® lineaire modules en lineaire assen

Aansluitelement

  • Beschikbaar voor drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Maten 0630/1040/1080/1660
  • Materiaal: geanodiseerd aluminium
  • Meerdere posities
  • Snelle montage zonder boren
drylin® haakse set voor igus® lineaire modules en XY-tafels

Hoek kit

  • Verschillende installatiegrootte
  • Kan worden gecombineerd met de lineaire module van de SHT, SHTC, SHTS serie in installatiegrootte 12 en 20
  • Materiaal: roestvaststaal
drylin® T-gleufplaat voor igus® lineaire modules

T-sleuf plaat

  • Geanodiseerd aluminium
  • Diverse bevestigingsmogelijkheden
  • Voor XY lineaire robotstructuren
  • Bijpassende drylin® sleufmoeren
drylin® kaak koppeling voor igus® lineaire module en lineaire as

Kaakkoppeling

  • Verbindt de aandrijving pin van de as met de motor
  • 20 versies uit voorraad
  • Trillingsdempend en insteekbaar

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service