Verander van taal :

De meeste dronevluchten worden handmatig bestuurd ("hands-on piloting"). Opstijgen, vliegen en landen gebeurt met een smartphone en/of afstandsbediening. De piloot staat dicht bij de drone om deze in zijn gezichtsveld te hebben. Na ongeveer 20 tot 30 minuten is de batterijcapaciteit uitgeput en moet de gebruiker de drone opladen via een oplaadkabel bij een stopcontact. Deze procedure is onpraktisch, oneconomisch en onuitvoerbaar voor veel industriële toepassingen.
In januari 2021 gaf de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) toestemming voor de eerste volledig autonome commerciële dronevluchten. Een bedrijf uit Massachusetts kreeg toestemming om drones te gebruiken zonder hands-on besturingssysteem of directe observatie door een piloot. Hoewel de activiteiten alleen zijn toegestaan in landelijke gebieden en op hoogtes van minder dan 122 meter (400 voet), is de goedkeuring een belangrijke stap in de uitbreiding van de commerciële toepassingen van drones voor boeren, postbedrijven, elektriciteitscentrales en andere klanten.

Er zijn talloze toepassingsgebieden voor de Drone in a Box, hier volgen enkele voorbeelden:
Het bedrijf exabotix biedt drones die automatisch opstijgen voor inspectievluchten om gaspijpleidingen te inspecteren. De leverancier heeft ook zijn eigen dronehangars ontworpen zodat ze kunnen opstijgen en weer landen op de meest afgelegen locaties. Het centrale onderdeel van deze hangars - een platform dat 4,5 meter kan worden uitgeschoven met de drone erop - beweegt volledig smeer- en onderhoudsvrij dankzij drylin® W geleiderails.