Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Mise à la terre
Courses individuelles jusqu'à 2 000 mm
Chariots d'une longueur de 100 / 150 / 200 mm
Nombreux kits moteurs pour l'adaptation de moteurs pas à pas et à courant continu
Référence | Poids | Poids | Longueur de la course | Transmission | Crantage | Courroie crantée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans course [kg] | 100 mm de course [kg] | largeur [mm] | [mm/tr] | Matériau | maxi* [mm] | Tension [N] | ||||
ZLW-1040-02-EX | 0,7 | 0,14 | 2000 | 70 | AT5 | PU avec renfort en acier | 16 | 200 |
* Pour des courses plus longues, veuillez nous consulter pour savoir si elles sont techniquement possibles
Longueur au choix dans les limites de la course
Référence | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 10 |
Référence | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1040-02-EX | variable | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 5 | 36 | 26,5 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24