Verander van taal :

Tussentijds verslag van een lopende test:
De slijtage van een drylin® E lineaire as met motor wordt geanalyseerd in een langetermijntest.
Een tandriemas van het
type ZLW-1040 en een stappenmotor met een inbouwmaat van NEMA 23 worden gebruikt. De hele eenheid is vrij van smering en onderhoud. De test simuleert een rijdend stapelmagazijn of een productielijn die materiaal verplaatst.
De duurtest wordt uitgevoerd onder de volgende testparameters:
Verplaatst gewicht: 10 kg
Snelheid: ongeveer 1m/s
Versnelling: ongeveer 3m/s²
Omgevingstemperatuur: 25°C
Tussentijds resultaat:
Na meer dan 1.000.000 cycli is er geen zichtbare slijtage. Dit komt overeen met een afstand van ongeveer 1.000 km. De volgende evaluatie vindt plaats bij 5.000.000 cycli, d.w.z. bij 5.000 km.