drylin SLW Protect lineaire module

Met een beschermde hoofdschroefaandrijving en een laag profielontwerp

  • drylin® W-profielrail als beschermingsmechanisme
  • Verkrijgbaar met steek 10x2, 10x12, 10x50
  • Plat type
  • 3 sledelengtes
drylin SLW-PT - technische tekening
drylin lineaire module met igus SLW-PT beveiligde schroefaandrijving
  • max. slaglengte: 750 mm
  • Glijlagerspindel
  • schuiflengte: 87 mm
  • max. stat. draagvermogen
    • axiaal: 700 N
    • radiaal: 2,000 N
drylin lineaire module met igus SLW-PT beveiligde schroefaandrijving
  • max. slaglengte: 750 mm
  • Kogelgelagerde spindel
  • schuiflengte: 87 mm
  • max. stat. belastbaarheid
    • axiaal: 500 N
    • radiaal: 2,000 N

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Technische opties voor de SLW serie

Materiaal geleidingsschroef voor igus SLW-PT lineaire modules

Materialen voor loodschroeven

Glijlagervoeringen voor drylin lineaire modules

Lagermaterialen

Stappenmotor voor drylin lineaire modules met loodschroef

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Leidschroefklem

  • Klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Kleur: zwart
Positie-indicator voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

Handwiel voor drylin lineaire modules met schroefaandrijving

drylin handwielen

Video

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service