Verander van taal :
Blijf op de hoogte. Op deze pagina vind je onze nieuwste producten in de wereld van lineaire assen. U kunt uitkijken naar de nieuwste producten en verdere ontwikkelingen volgens de eisen van de klant. Elk jaar brengen we nieuwe producten op de markt, zodat u precies het juiste product voor jouw toepassing kunt vinden. Tegelijkertijd worden onze producten steeds slimmer en gebruiks- en milieuvriendelijker.

drylin SLW-1040-10X25-E7-AL lineaire module voor droge cleanrooms
Met de lineaire as SLW-1040-10X25-E7-AL presenteert igus een oplossing die consequent is ontwikkeld voor gebruik in droge cleanrooms. De as werd gemeten door Fraunhofer IPA, het toonaangevende testinstituut voor cleanroomtechnologie, in een ISO3-testomgeving en behaalde het best mogelijke resultaat van ISO Klasse 4 in overeenstemming met ISO 14644-1 - en dat met een dryspin DS10x25 schroefdraad met hoge helix en een voedingssnelheid tot 40 mm/s. Dit maakt het geschikt voor zeer gevoelige productie- en testprocessen waarbij lage deeltjesniveaus en processtabiliteit essentieel zijn.

Nieuw whitepaper: Risico's en oplossingen voor betrouwbare aandrijftechniek bij extreme temperaturen
In veel industrieën kunnen extreem lage temperaturen en temperatuurschommelingen voorkomen. Deze veranderen de fysische parameters, leiden tot thermische krimp en kunnen condensatie veroorzaken - met directe gevolgen voor materialen, motoren, besturingssystemen en lineaire assen. Onze whitepaper belicht de specifieke specificaties en uitdagingen van kunststoffen, elektromotoren, besturingssystemen en lineaire assen bij temperaturen tot -40 °C en presenteert oplossingen om de veiligheid van systemen in diepvriestoepassingen te garanderen door gerichte materiaalaanpassingen en systeemontwerpen.

Met onze nieuwsbrief mist u geen nieuws van igus meer. Blijf altijd op de hoogte van ons bedrijf en onze motion plastics. Ontdek als eerste nieuwe producten, interessante toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.

De aandrijftechniek roadshow komt naar uw bedrijf!
Wilt u aan de slag met automatisering, bestaande aandrijfsystemen optimaliseren of onze producten leren kennen? Boek dan nu aandrijftechniek roadshow. Onze bus zit vol met tal van onderdelen voor aandrijftechniek en heeft een eigen voeding. Van lineaire assen en motoren tot motorbesturingssystemen en accessoires, we brengen een brede selectie producten die je live kunt ervaren en zelf kunt testen. Informeer nu naar de datum van uw voorkeur en laat de aandrijftechniek roadshow naar uw bedrijf komen.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert