Nieuwe drylin aandrijftechniek producten

Ons nieuws hoogtepunt 2026

SLW-1040

Lente nieuws 2026

ZLW-ESD
  • Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Gecertificeerd door de ESD Academy in overeenstemming met IEC 61340-5-1:2024
  • Verkrijgbaar in twee installatiematen: Voor smalle installatieruimtes (50mm) of brede ondersteuning (120mm)
  • Gemaakt van roestvaststaal, met iglidur X-lagervoeringen
SLX-PT
  • Maximale betrouwbaarheid dankzij volledig geïntegreerde metalen afdekking
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden
  • Voor handmatige afstelling en elektrische bediening
ZLX-PT
  • Maximale betrouwbaarheid dankzij volledig geïntegreerde metalen afdekking
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden
  • Voor handmatige afstelling en elektrische bediening
 SLW-0620-FL-ES-X
  • Gemaakt van roestvaststaal
  • Met iglidur X glijlagers voor extreme temperaturen van -100°C tot +250°C
  • Flexibele pitch van 1 tot 25,4 mm/omwenteling
NTM
  • Robuust telescopisch verlengstuk met elektromotor
  • Traploze uitschuiflengte tot 500 mm
  • Coating: iglidur IC-05PF (getest op PFAS)
  • Oriëntatie van de motor: 0°
GRR-30
  • Lichtgewicht, stijve Z-as
  • Voor lange slag tot 1.500 mm
  • Laadvermogen tot 25 kg
  • Smeermiddelvrij en onderhoudsarm
SLW-1040

Alle nieuwe producten vanaf voorjaar 2026

nieuws

Herfstnieuws 2025

SLW-0670-FLS
  • Geschikt voor zowel handmatige als elektrische bediening
  • Grote steunafstand (79 mm) voor meer stijfheid
  • Extreem plat type (20 mm)
  • Zilver of zwart geanodiseerd
Miniatuuras SLW-0620-Ds08
  • Gebaseerd op drylin W dubbele rails WS-0620
  • Met dryspin hoge helixschroefdraad Ds Ø08
  • Tot 40% meer slag dankzij nieuwe draadspindel
  • Met tweedelige slede voor meer nulspeling
  • Slaglengte tot 300 mm
SLW-0620-BB-ES
  • Geschikt voor zowel handmatige als elektrische bediening
  • Gemaakt van roestvaststaal, geschikt voor hygiënekritische ruimtes
  • Met FDA/EU-conforme glijlagers
  • Flexibele pitch van 1 tot 25,4 mm/omwenteling
SLW-ESAX500
  • Roestvaststalen versie voor ESD- en voedseltoepassingen
  • Lageronderdelen gemaakt van iglidur AX500
  • Elektrisch geleidend en FDA-conform
SLR-60
  • Met nieuwe dryspin schroefdraad met hoge helix Ds32x32 voor extreem hoge voedingssnelheden
  • Met axiale belastbaarheid tot 6.250N en radiale belastbaarheid tot 25.000N
igus nieuwsbrief

Mis geen igus nieuws meer

Lente nieuws 2025

SLX
  • Geschikt voor zowel handmatige als elektrische bediening
  • Eenvoudige montage dankzij de vele groeven (groef 10 type B) en bevestigingsmogelijkheden
  • Slaglengte tot 1000 mm
  • 100% smeervrij en getest
ZLW-1050-ES-EX
  • Geschikt voor toepassingen waarbij een geleidende tandriemas nodig is (bijv. poedercoating, verfsystemen, meelproductie of meettechnologie)
  • Slaglengte tot 2.000 mm
  • 100% smeervrij en getest
SLR-30
  • Uitbreiding in installatiegrootte 30
  • Met enkele slede, meervoudige slede of montageslede
  • Eenvoudige uitlijning via paspennen, zonder extra klemmen
  • Breed scala aan aansluitmogelijkheden
slw-xy
  • Twee rijrichtingen gecombineerd in één module voor een werkgebied van 500 x 500 mm
  • Robuust, breed draagvlak
  • Slaglengte max. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Twee rijrichtingen in één module
  • Voor kleine montageruimtes
  • Zilver of zwart geanodiseerd
  • Slaglengtes max. 100 mm
SLW-BB
  • Twee loopwagens bewegen synchroon in een lineaire module, op een centrale slag, naar elkaar toe of van elkaar af met één draai
  • Slaglengte tot 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Geoptimaliseerd sledeontwerp en betere spoelbaarheid met verbinding van de as.
  • Hoogwaardig, zeer resistent roestvaststaal
  • Soepele werking met dryspin steile schroefdraad
  • Onderdelen voldoen aan FDA- en EU-verordening 10/2011

Leef in uw bedrijf

roadshow

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniek winkel

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Make a product enquiry

Aandrijftechniek Nieuws - Vraag

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service