Verander van taal :
Directe aandrijftechnologie is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van automatisering. Lineaire motorassen voor high-end positionering worden steeds populairder. De zeer complexe technologie vereist gedetailleerd technisch advies vooraf voor elke toepassing en overeenkomstige robuuste componenten voor het ontwerp. Energievoorzieningssystemen en kabels moeten bijvoorbeeld een lange levensduur garanderen ondanks extreme versnellingen. Na enkele jaren samenwerking met automatiseringsexpert HIWIN zijn de resultaten positief.
Pijpsnijmachine, inspectiemachine, lasmachine: Toepassingen van lineaire motoren in detail
Deze drie voorbeelden laten zien dat lineaire motoren in een groot aantal toepassingen kunnen worden gebruikt: Een klant uit de auto-industrie wilde roestvrijstalen buizen met gaten snijden. Om optische redenen moest de snede niet door een gat gaan, maar tussen twee gaten, wat met behulp van een camera werd gedaan. De buis wordt gepositioneerd met behulp van een camera. De werkelijke positie wordt in het bereik van 50 microseconden doorgegeven. De as positioneert tot 2 µ in 3,5 m/s; de versnelling ligt in het bereik van 2 g. Nauwkeurigheid, dynamiek en een hoog aantal cycli vormden de uitdaging bij het ontwerp. Het hele systeem met energievoorziening en kabel loopt praktisch slijtagevrij, ondanks de grote hoeveelheid spanen.
Andere toepassingen zijn kwaliteitscontrole van wafers. Hier worden zeer nauwkeurige luchtgelagerde XY-tafels gebruikt in de cleanroom als voorwaarde voor oppervlakte-inspectie. Een luchtgelagerde tafel beweegt hier met een nauwkeurigheid van een halve micron. Of in een horizontale hogesnelheidslasmachine met verwarmingselementen voor het lassen van kunststoffen: Ook hier worden lineaire assen met absolute positiemeting gebruikt. De pijpen worden tegen de verwarmingsplaten gedrukt. Als er te veel druk wordt uitgeoefend, wordt de lasrups te sterk; als er te weinig druk wordt uitgeoefend, is er geen houvast. Dit betekent dat er krachtgestuurd druk moet worden uitgeoefend zonder 'touwtje trekken'. De combinatie van dynamica en krachtregeling is een ander argument ten gunste van lineaire motoren.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden