Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
: |
|
Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.
Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich (pro 100 mm) [kg] |
max. statische Tragfähigkeit | Einzelpreis bei Basishub 100mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] |
radial [N] |
||||||
SHTS-12-AWM (1) | 750 | 0,7 | 0,1 | 100 | 400 | 312,24 EUR | |
SHTS-20-AWM | 1000 | 1,9 | 0,3 | 400 | 1600 | 473,04 EUR | |
SHTS-12-SWM (1) | 750 | Preis auf Anfrage | |||||
SHTS-20-SWM | 1000 | Preis auf Anfrage | |||||
SHTS-12-EWM (1) | 750 | 356,65 EUR | |||||
SHTS-20-EWM | 1000 | 562,69 EUR | |||||
SHTS-12-CWM (1) | 750 | Preis auf Anfrage | |||||
SHTS-20-CWM | 1000 | Preis auf Anfrage |
(1)
Bestellnr. | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | R | f | lt ±0,1 |
tk | ts | tg | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Standard* |
ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTS-12-AWM (1) | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | SG10x50 | 18 | ||
SHTS-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHTS-12-SWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | SG10x50 | 18 | ||
SHTS-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHTS-12-EWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | SG10x50 | 18 | ||
SHTS-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 | ||
SHTS-12-CWM (1) | 85 | 85 | 34 | 73 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 17 | SG10x50 | 18 | ||
SHTS-20-CWM | 130 | 130 | 48 | 115 | 115 | 72 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 | 8,6 | 6,4 | 11 | M8 | 7 | 20 | 26 | 12 h9 | 23 |
*alternativ auch 10 x 12 auf Anfrage
(1)