drylin® E elektrische lineaire assen en lineaire aandrijvingen met motor, geconfectioneerd uit voorraad

24 uur
  • Aandrijving: tandriem, spindel
  • Elektrische lineaire als uit voorraad
  • Snelle montage
  • Bepaalde slaglengte
  • Basistandriemas ZLW, spindel als SAW
  • Accessoires: Eindschakelaar, aansluitkabel, adapter-montageplaat

Productdiensten

Catalogus

Download technische gegevens

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Technische gegevens

Bestelnr.afmetingSledelengteSlaglengteMotortypeMax. statische axiale kracht capaciteit [N] Max. statisch draagvermogen, radiaal [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 basic 60300NEMA17 gewikkelde draden 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basis 100500NEMA23 gewikkelde draden 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standaard 1001000NEMA23XL gewikkelde draden 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250NEMA17 gewikkelde draden 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 gewikkelde draden 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL gewikkelde draden 7502.000

Tandriemas installatiegrootte 0630 (DLE-SA-0001)

Lineaire as met motor
  • Positionering van sensoren
  • Identificatie in micro-elektronica en medische technologie
  • Meten en testen
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaarmontage door middel van T sleuf over de gehele lengte van de doorsnede
  • Alles uit één hand, volledig geassembleerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiale laatste tot 10 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 1,5 [m/s]

Tandriemas installatiegrootte 1040 (DLE-SA-0002)

Lineaire as met motor
  • Behandeling en assemblagetechnologie
  • Kleine onderdeel handlingtaken
  • Picken & Plaatsen
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaar montage door middel van T sleuf over de gehele lengte van het profiel
  • Alles uit één hand, volledig gemonteerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiale laatste tot 15 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 2 [m/s]

Tandriemas installatiegrootte 1080 (DLE-SA-0003)

Lineaire as met motor
  • Sorteersystemen
  • Kleine onderdeelverwerkingstaken
  • Picken & Plaatsen
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaar montage door middel van T sleuf over de gehele lengte van de sectie
  • Alles uit één hand, volledig gemonteerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiale laatste tot 20 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 2 [m/s]

Spindel als installatiegrootte 0630 (DLE-SA-0004)

Lineaire as met motor
  • Sensor & Camera-instellingen
  • Ventilatieklep afstellen
  • Testapparatuur
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaar montage door middel van T sleuf over de gehele lengte van de sectie
  • Alles uit één hand, volledig gemonteerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiaal laatste tot 15 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 0,3 [m/min]

Spindel als installatiegrootte 1040 (DLE-SA-0005)

Lineaire as met motor
  • Camera-aanpassingen
  • Labeltechnologie
  • Stapeltoepassingen
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaar montage door middel van T sleuf over de gehele lengte van de sectie
  • Alles uit één hand, volledig gemonteerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiaal laatste tot 25 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 0,5 [m/min]

Spindel als installatiegrootte 1080 (DLE-SA-0006)

Lineaire as met motor
  • Zware camera-aanpassingen
  • Formaataanpassing
  • Hefapparaat
  • Eenvoudige structuur
  • naderingsschakelaar montage door middel van T sleuf over de gehele lengte van de sectie
  • Alles uit één hand, volledig gemonteerd en getest
Lineaire as met motor
Lineaire as met motor
  • Voor radiaal laatste tot 50 [kg]
  • voor nauwkeurigheidseisen tot ca. 0,1 [mm]
  • bij toerental tot max. 0,7 [m/min]

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service