Verander van taal :

Selecteren, klikken, besturen...
Rijwegen, posities, toerental, looptijden - eenvoudig gedefinieerd met het nieuwe webgebaseerde besturingssysteem voor drylin® E lineair systeem van igus®.
Alle relevante documenten - flyers en technische gegevens, de nieuwste firmware, bedieningsinstructies, CANopen Electronic Data plaat, 2D- en 3D-tekeningen - zijn te vinden in de shop onder Downloads voor het betreffende product.
Met behulp van de intuïtieve browserinterface kun je de reismodus, posities, versnellingen, toerentallen en pauzetijden van je lineaire instellen in slechts enkele minuten zonder enige voorkennis.
Test hier de gebruikersinterface van de motorbesturing met behulp van een gesimuleerde lineaire as. Net als in deze simulatie wordt je invoer direct doorgegeven wanneer je het echte besturingssysteem gebruikt. Er is geen aparte overdracht nodig.
Zo eenvoudig is het: Onder Rijprofiel kun je maximaal acht lijnen configureren en het besturingssysteem met één klik overzetten naar de lineaire assen. Gebruik in het veld Modus HOM om het nulpunt in te stellen of ABS om de absolute positie voor de beweging op de lineaire as in te stellen. Selecteer het doel door de positie op de as in te voeren of door de Teach functie te gebruiken. Voer waarden in voor versnelling, toerental en vertraging en, indien nodig, een pauzetijd. Geef onder Volgende set het nummer van het volgende rijwegprofiel op.
12 - 24 VDC
12-48 VDC
2-fasige stappenmotor bipolair (ST), gelijkstroommotor (DC), elektronisch gecommuteerde motor (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A max. 2 sec afhankelijk van de bewegingsfrequentie
max. 340W continu
max. 200 mA per uitgang
24V DC/1A
Hall sensor (2- of 3-polig), encoder (lijndriver RS422 of single ended)
analoge terugkoppeling via analoge ingangen
10 digitale ingangen, voorgedefinieerde functie, selectie NPN of PNP, ingebouwde pull-down (PNP) en pull-up (NPN) weerstanden, kortsluitbestendig, galvanisch geïsoleerd, 5 - 24 VDC (extern)
5 digitale uitgangen, functie vooraf gedefinieerd, PNP, ingebouwde pull-down weerstanden, kortsluitbestendig, galvanisch geïsoleerd, 5 - 24 VDC (extern)
2 analoge ingangen, ±10 VDC signaal (12 bit), 0-10 VDC signaal (11 bit), 10 VDC voeding
CANopen (DS 402), Modbus TCP als gateway (CiA 309), Ethernet, bit codering, cyclus/richting
Open lus met/zonder positiebewaking, gesloten lus
Binair: 32 traverse posities Jog Teach: 8 verplaatsingsposities in combinatie met externe jog modus
Klok/richting: Ext. setpoint specificatie
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C tot +45 °C
≤ 90%, niet condenserend
100°C
-40°C tot +60°C
IP 30
Temperatuurbewaking van voedingseenheid, stroombewaking, onderspanning/overspanningsbeveiliging, opsporen van volgfouten, encoder monitoring
Schroef montage, DIN-rails installatie
124 x 31 x 139