Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Produit économique
Faible poids
Indice de protection IP50
Contact inverseur
Référence | Type |
---|---|
IK-0052 | Kit capteurs avec support pour SLN, inductif, PNP, ouverture/NC |
IK-0053 | Kit capteurs avec support pour SLN, inductif, PNP, fermeture/NO |
INI-AB-I-025-A-AB | |
INI-AB-I-025-B-AB | |
INI-AB-I-025-D-AB | |
INI-AB-I-025-E-AB | |
INI-AS-I-015-B-AA | |
INI-AS-I-015-E-AA | |
IK-0072 |
Contact mécanique inverseur. Montage près du chariot de la gamme ZLW et SAW, taille 0630 / 1040 |
IK-0073 |
Contact mécanique inverseur. Montage sous le chariot de la gamme ZLW et SAW, taille 0630 / 1040 |
INI-AB-I-025-A-AA | Capteur, inductif, PNP, fermeture/NO |
INI-AB-I-025-B-AA | Capteur, inductif, PNP, ouverture/NC |
INI-AB-I-025-D-AA | Capteur, inductif, NPN, fermeture/NO |
INI-AB-I-025-E-AA | Capteur, inductif, NPN, ouverture/NC |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24