Verander van taal :

Magnetisch detecteerbare kunststof-kabelrups voor de voedings- en tabaksindustrie
Zelfs in de modernste productiefaciliteiten zijn machinestoringen of crashes nooit helemaal uit te sluiten. Om ervoor te zorgen dat vreemde voorwerpen in voedsel in dergelijke gevallen snel en betrouwbaar kunnen worden gevonden, is de detecteerbaarheid van materialen van groot belang. Het materiaal igumid® DT wordt door alle gangbare metaaldetectiesystemen tot op het kleinste fragment herkend en kan daarom automatisch worden geselecteerd.
Onderdeelnr.
inwendige hoogte
hi [mm]
binnenbreedte
Bi [mm]
buitenhoogte
ha [mm]
buitenbreedte
Ba [mm]
buigradius
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Bij een snelheid van 20 m/min. van het passerende fragment kunnen deeltjes met een kogelgrootte van 1,0 mm worden herkend.