Verander van taal :
Naast de meest voorkomende installatietypes van niet-ondersteund (FLG_)_, niet-ondersteund met doorbuiging (niet-ondersteund met toegestane doorbuiging) en glijdend, zijn er nog andere die enkele speciale kenmerken hebben. Hier stellen we nog twee installatietypes voor: de geprojecteerde vrijdragende lengte FLP en de niet-ondersteunde onderloop FLU.

We spreken van een zelfdragende onderloop FLU zodra de onderloop van de energieketting gedeeltelijk onondersteund is. Dit type installatie maakt een compact ontwerp mogelijk waarbij het werkgebied zo dicht mogelijk bij de voetafdruk van de machine ligt - en dus ruimte bespaart.
Onze aanbeveling: Voor korte slagen tot 2 m kan het een aantrekkelijk alternatief zijn om meer ruimte te creëren met behoud van dezelfde afmetingen van de machine.
Uitgebreide tests maken het mogelijk om de extra belastingen van de meest voorkomende energiekettingseries E4.1, E4Q of E2/000 te bepalen.

In sommige toepassingen wordt de energieketting vaak gebruikt met een werkpad onder een hoek. Het FLP installatietype met geprojecteerde ongesteunde lengte wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in bouwmachines of werkplatforms.