triflex® R Impact banner

Gegolfde slang vs. triflex® R: voor- en nadelen

Introductie van de tegenstanders

De gegolfde slang

De triflex® R kabelrups

Ronde 1: Verlenging

  • rekt sterk uit onder trekspanning
  • De kabels in de gegolfde slang kunnen niet in dezelfde mate uitrekken en raken daardoor beschadigd
  • triflex® R ketting rekt slechts minimaal uit onder trekspanning
  • Geen extra belasting voor de kabel

Ronde 2: Gedefinieerde minimale buigradius

  • Zonder e-rib geen minimale buigradius
  • Biedt een buigradius van 50 tot 182 mm in elke maat

Ronde 3: Doorzakken

  • Beschadiging van de gegolfde slang door te veel buigen en mogelijke beschadiging van de kabel
  • De aanslaghaak voorkomt dat de kabelrups® ondergebogen wordt.

Ronde 4: Torsie

  • Geen of nauwelijks torsie mogelijk
  • 7-12,5° torsiehoek per kettingschakel
  • Tot 900° torsiehoek over één meter (bijv. TRC/TRE.40)

Ronde 5: Kabels vullen zonder connectoren

  • vullen via het uiteinde van de slang mogelijk
  • vullen via de uiteinden van de kabelrups® met beperking door het middenelement met hoge treksterkte
  • De TRE, TRL & TRCF bieden ook de mogelijkheid om van buitenaf te vullen.

Ronde 6: Vullen met gespannen kabel

  • Als de connector niet te groot is, kan de kabel vanaf de uiteinden worden doorgestoken.
  • Met de TRE, TRL, TRLF & TRCF kunnen kabels met connectoren van buitenaf worden ingeperst.
  • De TRC-ketting is veel beperkter in vergelijking met de gegolfde slang

Ronde 7: Verkorten en verlengen

  • Kan alleen worden ingekort met gereedschap (mes), wat gevaar oplevert voor handen en kabel
  • Lengte kan gedeeltelijk worden aangepast met of zonder gereedschap
  • Kan weer worden verlengd door kettingschakels aan te brengen, wat niet mogelijk is met de gegolfde slang

Ronde 8: Vervanging na schade

  • Het is niet mogelijk om beschadigde plekken te vervangen
  • Beschadigde kettingschakels kunnen worden vervangen, zelfs als ze gevuld zijn.
Winkelwagen
Whitepaper: zes assen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service