Verander van taal :


i.Sense EC.P - Bespaar veel geld en zorgen met weinig moeite dankzij de slimme technologie van igus®
Je moet enorme duw- en trekkrachten op kabelrupsen of sleepkettingen beheersen. Want waar rijweg en krachten toenemen, neemt ook het risico toe. Volledige controle inclusief uitschakeladvies wordt gegarandeerd door onze i.Sense EC.P van smart plastics. Deze intelligente sensoren kunnen op elke kabelrups worden gebruikt - ongesteund of glijdend - en ze werken zelfs met veranderende laatste en fluctuerende omgevingsparameters. Dit verlaagt uw stilstandkosten aanzienlijk en verhoogt voortdurend de algehele effectiviteit van het systeem.

Gratis casestudie
Deze casestudy behandelt de vraag die bijna alle typemonteurs stellen die zowel energie- als datakabel moeten geleiden in bewegende toepassingen met lange rijwegafstanden van meer dan 100 meter:
Welk energietoevoersysteem is het beste voor onder andere betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en toekomstzekerheid? Een motorkabelhaspel? Of een kabelrups?
Functionaliteit en voordelen
De technologie voor slimme duw/trekkrachtmonitoring in detail

Naast de montage-instructie zijn er ook gedetailleerde bedieningsinstructies voor al onze smart plasticssystemen. Deze leiden je stap voor stap door alle noodzakelijke bedieningselementen:

Wanneer voor reguliere onderhoudswerkzaamheden de productie volledig moet worden stilgelegd ...

Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden gedetecteerd ...

Als installaties of machines vaak of continu moeten worden bewaakt ...

Als energietoevoer systeem rijweg moeilijk toegankelijk of te bekijken zijn ...

Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen ...

Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moet worden verlengd ...

Verschillende scenario's werden in detail onderzocht in een break-evenanalyse
De financiële voordelen van veiligheidssystemen zijn vaak moeilijk in te schatten, vooral omdat de initiële investering in een modern conditiebewakingssysteem de kosten verhoogt in plaats van ze te verlagen. Daarom hebben we een break-even analyse uitgevoerd voor de gehele gebruiksperiode op basis van praktijkervaring in een autoproductiehal.
Gezien de gemiddelde kosten per werkuur voor alle typische onderhoudskosten in de Duitse productie-industrie (EUR 41,60), bereikt een EC.P-systeem zijn winstdrempel al in het derde gebruiksjaar, zelfs bij een conservatieve schatting (normaal geval).
Heb je ook een kraan of systeem waarop je de trekkrachten van de kabelrupsen wilt monitoren om de systeemveiligheid te verhogen?
Neem dan gerust contact met me op.
Ik hoor graag van u!
► Online contact aanvragen
Maak een afspraak
Deskundige ondersteuning per Telefoon of via de videochatfunctie

Voor een solide basis voor voorspellend onderhoud heeft u een slim netwerk van individuele conditiebewakingssystemen nodig, zoals i.Sense EC.P. Bij igus® valt alles wat te maken heeft met preventief onderhoud onder de term i.Cee. Op dezelfde manier omvat i.Sense alle conditiebewakingssystemen.
Het centrale element hier is de i.Cee software, die in combinatie met i.Sense conditiebewakingssensoren op de kabelrupsen, de gewone lagerbus of een lineaire slede, voorraadproducten transformeert in slimme producten. Deze upgrade maakt het mogelijk om in realtime de maximale levensduur en optimale onderhoudsintervallen te bepalen op basis van werkelijke gebruiksgegevens.