Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Détection intelligente de la rupture des chaînes porte-câbles

Détection de rupture EC.B

Problème sur un maillon : Eviter les réactions en chaîne grâce à i.Sense EC.B

Les maillons des chaînes porte-câbles ont été conçus pour un usage continu dans des conditions exigeantes. Dans ces conditions justement, il ne peut être exclu que votre chaîne soit exposée à des forces un peu trop importantes et perde la partie. Dans ce cas, le capteur EC.B détecte immédiatement la rupture d'un maillon de votre chaîne et déclenche aussitôt un message d'alerte. Vous, ou votre équipement, pouvez réagir directement et souvent éviter une détérioration consécutive du maillon d'en face et une panne du système.
 
Demande d'échantillon

Avantages du système i.Sense EC.B  :

▲ Améliorer la technicité
  • Acquisition en temps réel des données sur l'état de la chaîne porte-câbles
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
 
▼ Baisser les coûts
  • Immobilisations imprévues évitées
  • Plus de panne totale en cas de rupture de maillon
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces

S'informer ...

Manuel i.Sense EC.B Découvrez tous les détails sur l'installation, la configuration et le dépannage du système i.Sense EC.B dans le présent manuel.
Services, aide et FAQ

... Essayer ...

Données 3D i.Sense EC.B Téléchargez directement des données de conception dans tous les formats 3D courants et commencez la configuration. 
Portail données 3D

... Mettre en pratique

Achat de système i.Sense EC.B dans la boutique en ligne igus Configurez des systèmes i.Sense EC.B de détection des forces de traction / de poussée prêts à monter, directement dans la boutique en ligne igus où vous pourrez aussi les commander.
Boutique en ligne igus



Détection intelligente de rupture de chaînes i.Sense EC.B

Se familiariser avec le fonctionnement du capteur EC.B en 82 secondes

 
  • Le module (EC = e-chain, B = détection de la rupture) détecte toute rupture des maillons
  • La chaîne est traversée par un filin tendu qui sent toute modification de la longueur et en fait part au capteur EC.B.
  • Ce système permet de détecter une rupture de maillon. Le système se coupe alors et évite les dégâts consécutifs
(Vidéo en anglais)

De quels composants techniques est constitué le système i.Sense EC.B ?

La technologie de surveillance intelligente de la rupture en détail


 
Capteurs i.sense EC.B

Capteurs

L'unité à capteur se compose d'un boîtier, d'un fil, d'un rouleau de renvoi, d'un ressort de tension et d'un système de mesure de la course de 100 mm. À partir de 35 m de course, un capteur raccordé au fil et mesurant le mouvement linéaire dans celui-ci est activé et convertit toute modification de la course en un signal électrique. Deux unités à capteur sont requises pour les chaînes d'une largeur supérieure à 350 mm.

Le fil est en fibre de kevlar non élastique et quasiment incassable. Les séparateurs spéciaux guident le fil dans la phase neutre de la chaîne porte-câbles. Ils sont montés dans un maillon sur deux de la chaîne.
Module d'évaluation du système i.Sense

Module d'évaluation

Toutes les données sur les forces de traction / de poussée fournies par les capteurs sont constamment évaluées à l'aide du module i.Sense Modul II qui est monté dans l'armoire électrique de l'équipement surveillé et est raccordé à l'aide de câbles chainflex. Toutes les anomalies dans le mouvement y sont aussitôt détectées et signalées, par un contact à ouverture, à l'utilisateur ou à la commande de la machine, par exemple une commande numérique Siemens. Avec l'équipement de nouvelle génération, quatre capteurs d'état peuvent maintenant être raccordés simultanément avec un seul module dans l'armoire électrique, ce qui entraîne une réduction nette de la place requise et des coûts.
Tableau de bord en ligne de la surveillance de l'état

Connectivité

Le nouveau module offre aussi toute une série de cas d'utilisation typiques d'industrie 4.0 comme la réinitialisation à distance ou une fonction alarme par SMS / e-mail. Le module i.Sense offre une intégration directe à la commande PLC de la machine afin d'éviter une panne totale de la machine en cas de problème mais aussi d'autres options de réseau.

Un système d'alerte indépendant de l'emplacement peut par exemple être réalisé par l'intermédiaire du module SMS optionnel. Toutes les données saisies par les capteurs peuvent aussi être affichées dans un tableau de bord en ligne en liaison avec un module i.Cee.

Comment le boîtier à capteur i.Sense EC.B est-il monté sur la chaîne ?

Capteur i.Sense EC.B monté Boîtier à capteur EC.B avec plaque de montage standard monté sur l'élément de fixation 
Capteur i.Sense EC.B installé sur une grue Le fil relié au capteur est fixé à l'intérieur du boîtier et de la chaîne par les séparateurs spéciaux.
i.Sense EC.B monté sur une grue Montage avec plaque de montage spéciale de 180° conçue spécialement pour les grues

(Vidéo en anglais)

EC.B entièrement monté sur une grue à conteneurs

Konstantin Schmer explique le système

  • Le module EC.B (EC = e-chain, B = détection de rupture) est monté sur le point mobile de la chaîne porte-câbles
  • Des éléments de fixation spéciaux permettent le montage du capteur EC.B sur le point mobile de la chaîne porte-câbles
  • L'ajout à la détection de la rupture (EC.B) d'un capteur EC.M (EC = e-chain, M = Motion) permet de passer de la simple surveillance de l'état à une  maintenance prédictive. Les valeurs mesurées en plus (vitesse, accélération, température) permettent au système de calculer une durée de vie et de donner des dates d'entretien

Exemple réalisé de surveillance intelligente de la rupture

Industrie 4.0 : i.Sense EC.B en pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

Une double sécurité avec la surveillance de l'usure et des ruptures

i.Sense en pratique « Il est déjà arrivé ici que le contrôle optique des systèmes de chaînes porte-câbles ne donne rien d'anormal mais que la chaîne casse deux semaines plus tard. La surveillance intelligente des ruptures i.Sense EC.B permet de l'éviter. »

L'innovation du mois dans l'usine de moteurs d'un constructeur automobile haut de gamme allemand

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble exemples i.Sense Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.B peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Sense EC.B ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

A partir de quand l'achat d'un système i.Sense EC.B est-il rentable ?

Il est souvent difficile d'évaluer le bien-fondé financier des systèmes de sécurité. Surtout parce que l'investissement initial dans une surveillance moderne de l'état des équipements fait naturellement tout d'abord grimper les coûts d'entretien. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré toute la période d'utilisation dans une analyse du seuil de rentabilité en prenant pour base les expériences pratiques faites dans un hall de fabrication automobile.

Si l'on calcule tous les frais de maintenance typiques au coût moyen d'une heure de travail dans le secteur manufacturier en Allemagne, soit 41,60 EUR, on arrive au seuil de bénéfice d'un système i.Sense EC.B dès la troisième année d'utilisation même avec un scénario conservateur (cas normal).
Analyse de rentabilité pour i.Sense EC.B Différents scénarios on été examinés en détail dans une analyse de rentabilité

i.Sense EC.B comme base de la maintenance prédictive

Toujours une stratégie de maintenance optimale avec les plastiques intelligents igus

L'intégration intelligente des différents systèmes de surveillance de l'état comme i.Sense EC.B est indispensable pour que les concepts de maintenance prédictive puissent disposer d'une base solide. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (« see » avec l'idée de voir avant). Comme i.Sense (« sense » au sens de sentir) regroupe tous les systèmes de surveillance de l'état. 

L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs de surveillance de l'état i.Sense placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel placé dans le module i.Cee transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cette montée en gamme permet de calculer en temps réel la durée de vie maximale ainsi que les meilleurs intervalles d'entretien sur la base des données d'utilisation réelles.
Systèmes i.Sense EC.B comme base de la maintenance prédictive

Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente
Téléchargement de la brochure sur les plastiques intelligents

Un conseil personnalisé vous est assuré

Avez-vous aussi une grue ou un équipement pour lequel vous aimeriez calculer les forces de traction de la chaîne porte-câbles pour augmenter la sécurité de vos équipements ?
Alors, n'hésitez pas à me contacter.

Je me réjouis de pouvoir vous répondre.

► Demande de contact en ligne
► Prise de rendez-vous
► Assistance d'un spécialiste au téléphone ou par tchat vidéo

Portail CAO 3D pour les plastiques intelligents

Concevoir des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D.

Configurer rapidement des systèmes de chaînes porte-câbles intelligents. Modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. 
Portail CAO 3D

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH