Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
« Améliorer la technicité, baisser les coûts », tel est le mot d'ordre régissant la fabrication de tous les matériaux igus. Nos produits ont pour vocation d'augmenter la durée de vie des machines et des applications, d'éliminer les tâches d'entretien et de baisser les coûts. Pour nos ingénieur.e.s, la qualité et la sécurité des pièces, c'est-à-dire leur résistance et leur durée de vie, sont un critère de mise au point important. Chaque produit igus subit des tests complets avant d'être mis en vente. C'est pour cela que nous disposons de notre propre laboratoire de tests depuis 1985. C'est le plus grand en surface dans le secteur des tribopolymères et c'est aussi celui qui effectue le plus de tests de produits et qui a le plus de procédures de tests.
Si l'on additionne les tests et examens de matériaux effectués sur les nombreuses installations de test au cours d'une année, on obtient des chiffres conséquents :
« La tribologie est la science du frottement et de l'usure. Les polymères optimisés en termes tribologiques sont des polymères qui ont un frottement minime et un faible taux d'usure. Pour nos produits dry-tech, des polymères de base, des lubrifiants solides et des renforts sont combinés de manière à ce que les paliers, contrairement à ceux en métal, n'aient pas besoin de graissage supplémentaire, offrent toutes les caractéristiques recherchées et ne génèrent que très peu de frottement, de chaleur et d'usure. » Ralf Selzer, ingénieur responsable de la recherche et du développement pour les paliers lisses igus GmbH
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24